Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Polimerowe łożyska kulkowe: xiros®

Polimerowe łożyska kulkowe xiros zgodnie z DIN 625 są często lepszą alternatywą dla metalowych łożysk kulkowych. W porównaniu z ich metalowymi odpowiednikami są bezsmarowe, lżejsze i mają dłuższą żywotność. Bezobsługowe łożyska kulkowe sprawdziły się już w wielu zastosowaniach. The Kalkulator żywotności xiros pomaga znaleźć odpowiednie łożysko kulkowe do najbardziej specjalistycznych zastosowań.

Promieniowe/poprzeczne łożyska kulkowe  
Promieniowe łożyska kulkowe

  • Różne właściwości materiałów
  • Dla temperatur aż do +120°C
  • Dostępne również z sferyczną bieżnią zewnętrzną


Więcej o poprzecznych łożyskach kulkowych

Przykręcane, kołnierzowe łożyska kulkowe xiros®  
Przykręcane, kołnierzowe łożyska kulkowe

  • Zgodne z wymogami FDA
  • Odporne na czynniki chemiczne
  • Niska absorpcja wilgoci


Więcej o przykręcanych, kołnierzowych łożyskach kulkowych

Podkładki oporowe  
Podkładki oporowe

  • Jedno lub dwurzędowe
  • Z kulkami ze stali nierdzewnej lub
  • antystatyczne dzięki kulkom szklanym


Więcej o łożyskach oporowych

Łożyska stojakowe xiros®  
Łożyska stojakowe

  • Wersja wahliwa lub stała
  • Kulki szklane lub ze stali nierdzewnej
  • Dostępne również w wersjach zgodnych z wymogami FDA


Więcej o łożyskach stojakowych

Łożysko talerzowe xiros®  
Talerzowe łożyska kulkowe

  • Dla wysokich obciążeń osiowych
  • Idealne z napędowym pierścieniem zewnętrznym
  • Z kulkami ze szkła lub stali nierdzewnej


Więcej o łożyskach talerzowych

Polimerowe łożyska transferowe xiros®  
Łożyska transferowe

  • Możliwa nośność do 1000 N
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Długa żywotność


Więcej o łożyskach transferowych

Rolki prowadzące xiros i rolki do przenośników  
Rolki prowadzące

  • Materiały rolek: aluminium, włókno węglowe lub PVC
  • Lekka i wytrzymała konstrukcja
  • Niski moment bezwładności


Więcej o rolkach prowadzących

Więcej konstrukcji xiros®  
Inne konstrukcje

  • Niska absorpcja wilgoci
  • Komponenty zgodne z wymogami FDA
  • Dobra stabilność osiowa


Kup inne konstrukcje łożysk kulkowych

Odporne na chemikalia

Polimerowe łożyska kulkowe są odporne na chemikalia  

Wykrywalne

Wykrywalne, polimerowe łożyska kulkowe  

Zgodność z wymogami FDA

Polimerowe łożyska kulkowe zgodne z wymogami FDA  

Odporne na temperatury do +150 °C

Polimerowe łożyska kulkowe są odporne na temperaturę do +120 °C  

Niekorodujące

Polimerowe łożyska kulkowe są odporne na korozję  

Do wysokich prędkości

Polimerowe łożyska kulkowe do wysokich prędkości  

Więcej zalet łożysk kulkowych xiros®

  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Wysoka odporność na korozję
  • Bez metalu (dzięki zastosowaniu kulek ze szkła i tworzywa sztucznego), dlatego są niemagnetyczne
  • Mogą być stosowane w temperaturach od -100 °C do + 150 °C
  • Wysoce odporne na media, odpowiednie do zmywania
  • Lekkie
  • Zgodne z wymogami ESD i FDA
  • Przewidywalna żywotność


Zalety łożysk kulkowych xiros

Wybrane przykłady zastosowań

Niezwykle płynne działanie

Zamiast metalowych łożysk kulkowych ta etykieciarka wykorzystuje polimerowe łożyska kulkowe w 36 rolkach prowadzących, zapewniając nieprzerwaną pracę.


Doskonały współczynnik zużycia

Brak przestojów

Ten mobilny system mycia rowerów wykorzystuje dwa talerzowe łożyska kulkowe igus do łożysk szczotek myjących, które działają bez problemów pomimo trudnych warunków.


Najniższy współczynnik tarcia tocznego

Długa żywotność

Zamontowane pod wodą, polimerowe, promieniowe łożyska kulkowe działają bezawaryjnie. Wynika to z ich właściwości samosmarujących i odporności na korozję.  


Niezawodne czyszczenie

Wysoka odporność termiczna

Pomimo najtrudniejszych warunków, promieniowe łożyska kulkowe igus pracują w tej mechanicznej jednostce napędowej pieca na pelet, który odpowiada za bezprądowy transport peletu do komory spalania.  


Długotrwałe, płynne działanie

Więcej informacji o łożyskach kulkowych xiros:

Laboratorium testowe xiros  
Przetestowane!

W największym w branży laboratorium testowym łożyska kulkowe xiros oraz inne produkty poddawane są ciężkim próbom.

Narzędzia online igus  
Narzędzia online

Szybko i łatwo oblicz żywotność łożysk kulkowych xiros.

Pobierz katalog xiros bezpłatnie  
Katalog xiros

Katalog łożysk kulkowych xiros można pobrać bezpośrednio online!

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h