Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wymień swoje łożyska już teraz!

Wykonane z tworzyw sztucznych łożyska kulkowe xiros® są do 40% bardziej ekonomiczne kosztowo niż łożyska kulkowe z metalu

Łożyska kulkowe xiros® - oblicz żywotność online i oszczędzaj każdego dnia

Wykonane z tworzyw sztucznych łożyska kulkowe xiros® często stanowią lepszą alternatywę w stosunku do łożysk kulkowych z metalu. Są one lżejsze i bardziej ekonomiczne, a jednocześnie charakteryzują się długą żywotnością. W wielu zastosowaniach bezsmarowe i bezobsługowe polimerowe łożyska kulkowe xiros® już udowodniły swą wartość, pozwalając na obniżenie kosztów nawet o 40%.
Kalkulator żywotności xiros® pozwala znaleźć łożysko kulkowe odpowiednie do danego zastosowania online.

 

Wysoka żywotność, całkowita bezsmarowość i bezobsługowość, cicha praca oraz odporność na działanie czynników chemicznych

Rzut oka na zalety łożysk kulkowych xiros®

100% bezsmarowość i bezobsługowość

Wysoka odporność na korozję

Brak właściwości magnetycznych (w przypadku stosowania kulek szklanych lub polimerowych)

Możliwość pracy w temperaturach od -100°C aż do +150°C

Zgodność z wymogami FDA

Wysoka odporność na działanie czynników chemicznych (możliwość mycia)

Niska masa - do 60% niższa niż metal

Wysyłka w ciągu 24-48 godzin

Brak minimalnej wartości zamówienia, możliwość zamówienia nawet 1 sztuki

Przewidywalna żywotność

Dostępne bezpośrednio z magazynu - zamów online już teraz

Łożyska kulkowe zwykłe  
Łożyska kulkowe zwykłe

Długa żywotność

Bezsmarowość

Bezobsługowość

Niskie współczynniki tarcia

Brak właściwości magnetycznych (w przypadku stosowania kulek wykonanych ze szkła lub tworzywa sztucznego)

Wysoka odporność na działanie czynników chemicznych

Łożyska kulkowe zwykłe z kołnierzem  
Łożyska kulkowe zwykłe z kołnierzem

Kołnierz z jednej strony lub z obu stron

Niskie współczynniki tarcia

Bezsmarowość

Bezobsługowość

Brak właściwości magnetycznych (w przypadku stosowania kulek wykonanych ze szkła lub tworzywa sztucznego)

Wysoka odporność na działanie czynników chemicznych

Łożyska kulkowe wzdłużne  
Łożyska kulkowe wzdłużne

Łożysko jednorzędowe lub dwurzędowe

Kulki ze stali nierdzewnej lub szkła

Bezsmarowość

Bezobsługowość

Brak właściwości magnetycznych (w przypadku stosowania kulek szklanych)

Wysoka odporność na działanie czynników chemicznych

Łożyska kulkowe w oprawie  
Łożyska kulkowe w oprawie

Wersja nieruchoma lub wahliwa

Wersja wahliwa pozwala na kompensację niewspółosiowości

Kulki ze stali nierdzewnej lub szkła

Bezsmarowość

Bezobsługowość

Brak właściwości magnetycznych (w przypadku stosowania kulek szklanych)

Łożyska kulkowe stojące  
Łożyska kulkowe stojące

Wersja nieruchoma lub wahliwa

Łatwe w montażu

Kulki ze stali nierdzewnej lub szkła

Bezsmarowość

Bezobsługowość

Brak właściwości magnetycznych (w przypadku stosowania kulek szklanych)

Pozostałe rodzaje łożysk kulkowych  
Pozostałe rodzaje łożysk kulkowych

Łożyska obrotowe, polimerowe elementy kulowe i wiele innych

Wiele różnorodnych zastosowań

Wysoka odporność na działanie czynników chemicznych

Bezsmarowość

Bezobsługowość

Brak właściwości magnetycznych (w przypadku stosowania kulek szklanych)

Sklep internetowy

Sklep  
Gotowość do wysyłki w ciągu 24-48 godzin

Zamów produkty z asortymentu łożysk kulkowych xirso® już teraz!

Więcej informacji o łożyskach kulkowych xiros®:

Nowości w zakresie łożysk kulkowych  
Nowości na rok 2017

Szybkie rozwiązanie problemów ze zużyciem.

Kalkulator żywotności, łożyska kulkowe  
Aplikacja ekspercka

Wystarczy wprowadzić parametry zastosowania, aby otrzymać poznać żywotność.

Laboratorium testowe, łożyska kulkowe  
Przetestowane!

W laboratorium testowym dry-tech® bezsmarowe łożyska kulkowe xiros® są poddawane dokładnym badaniom.

Budowa łożyska kulkowego  
Budowa łożysk kulkowych xiros®

Więcej informacji na temat budowy, rodzajów konstrukcji, zastosowań oraz rozwoju wykonanych z tworzyw sztucznych łożysk kulkowych xiros®.

Wybrane przykłady zastosowań

Izolator dla zestawów strzykawek  
Odporność na czynniki chemiczne

W środowisku sterylnym niedopuszczalne jest, aby zastosowane łożyska kulkowe zawierały jakikolwiek smar; dodatkowo, łożyska te muszą cechować się wyjątkowo wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych.

Przegląd zastosowań  
Więcej zastosowań

W wielu branżach zastosowanie polimerowych łożysk kulkowych pozwoliło na techniczne usprawnienie rozwiązań oraz obniżenie kosztów.

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h