Tuba z tworzywa sztucznego wykonana z xirodur® B180 jest odpowiednia
do bezsmarownego transportu delikatnych towarów. Kulka wsporcza jest zamontowana wewnątrz obudowy na wielu mniejszych kulkach dla zoptymalizowania ruchu.
Cała tuba jest wykonana z
elementów z tworzywa sztucznego
Bezobsługowe i bezsmarowne
Niski poziom tarcia
Odporne na korozję i niemagnetyczne
Odporne na temperatury aż do 80°C
Izolujące elektrycznie
Kulki: |
|
Nr art. | Obudowa | Kulka | d2 | h2 ± 0,20 |
d1 | h1 | Maks. stat. obciążalność |
Masa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | ||||||
BB-505-B180-POM | B180 | POM | 12 | 4,3 | 10,4 | 8,4 | 35 | 0,94 | 4,85 USD | ||
BB-515-B180-POM | B180 | POM | 31 | 9,8 | 24 | 21 | 80 | 8,7 | 7,69 USD | ||
BB-522-B180-POM | B180 | POM | 45 | 9,8 | 36 | 30 | 110 | 28,8 | 15,38 USD |
Pierścień mocujący ze stali nierdzewnej