Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Materiał xiros® - dane materiałowe

Jednostka Środek chemiczny Odporność
igumid G
Gęstość g/cm³ 1,37 Alkohol + to 0
Kolor czarny Węglowodory +
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. % waga 1,4 Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Maks. absorpcja wody % waga 5,6 Paliwa +
Moduł sprężystości MPa 7800 Rozcieńczone kwasy 0 do –
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 240 Silne kwasy -
Twardość D w skali Shore'a 79 Rozcieńczone zasady +
Rezystancja właściwa (objętościowo) Ωcm > 1011 Silne zasady 0
Rezystancja powierzchniowa Ω > 1011
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +120
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +120
Min. długotrwała temperatura otoczenia
(w kombinacji z materiałem koszyka)
°C -40

xirodur B180
Gęstość g/cm³ 1,41 Alkohol +
Kolor biały Węglowodory +
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. % waga 0,2 Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Maks. absorpcja wody % waga 0,7 Paliwa +
Moduł sprężystości MPa 2500 Rozcieńczone kwasy 0 do –
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 68 Silne kwasy -
Twardość D w skali Shore'a 77 Rozcieńczone zasady +
Rezystancja właściwa (objętościowo) Ωcm > 1014 Silne zasady + to 0
Rezystancja powierzchniowa Ω > 1014
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +120
Min. długotrwała temperatura otoczenia
(w kombinacji z materiałem koszyka)
°C -40

xirodur A500
Gęstość g/cm³ 1,30 Alkohol +
Kolor brązowy Węglowodory +
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. % waga 0,1 Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Maks. absorpcja wody % waga 0,4 Paliwa +
Moduł sprężystości MPa 4300 Rozcieńczone kwasy +
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 130 Silne kwasy +
Twardość D w skali Shore'a 85 Rozcieńczone zasady +
Rezystancja właściwa (objętościowo) Ωcm > 1016 Silne zasady +
Rezystancja powierzchniowa Ω > 1014
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +240
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +320
Min. temperatura długoterminowej aplikacji
°C –55

xirodur C160
Gęstość g/cm³ 1,11 Alkohol +
Kolor matowy Węglowodory + to 0
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. % waga 0,1 Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Maks. absorpcja wody % waga 0,2 Paliwa + to 0
Moduł sprężystości MPa 1900 Rozcieńczone kwasy +
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 35 Silne kwasy + to 0
Twardość D w skali Shore'a 67 Rozcieńczone zasady +
Rezystancja właściwa (objętościowo) Ωcm > 1014 Silne zasady +
Rezystancja powierzchniowa Ω > 1014
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +80
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +110
Min. długotrwała temperatura otoczenia
(w kombinacji z materiałem koszyka)
°C 0

xirodur F180
Gęstość g/cm³ 1,36 Alkohol +
Kolor czarny Węglowodory +
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. % waga 0,2 Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Maks. absorpcja wody % waga 1,3 Paliwa +
Moduł sprężystości MPa 1600 Rozcieńczone kwasy 0 to -
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 70 Silne kwasy -
Twardość D w skali Shore'a n.d. Rozcieńczone zasady +
Rezystancja właściwa objętościowo1) Ωcm > 1012 Silne zasady + to 0
Rezystancja powierzchniowa1) Ω > 1012
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +100
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +120
Min. długotrwała temperatura otoczenia
(w kombinacji z materiałem koszyka)
°C -40

xirodur S180
Gęstość g/cm³ 1,40 Alkohol +
Kolor czarny Węglowodory +
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. % waga 0,2 Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Maks. absorpcja wody % waga 0,8 Paliwa +
Moduł sprężystości MPa 2700 Rozcieńczone kwasy 0 to -
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 65 Silne kwasy -
Twardość D w skali Shore'a 78 Rozcieńczone zasady +
Rezystancja właściwa objętościowo1) Ωcm 1013 Silne zasady + to 0
Rezystancja powierzchniowa1) Ω 1013
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +100
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +100

xirodur M180
Gęstość g/cm³ 1,67 Alkohol +
Kolor niebieski Węglowodory +
Maks. absorpcja wody % waga <0,65 Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Moduł sprężystości MPa 2861 Paliwa +
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 66 Rozcieńczone kwasy 0 to -
Moduł sprężystości: MPa 3279 Silne zasady + to 0
Wytrzymałość na rozciąganie: MPa 50 Silne kwasy -
Twardość D w skali Shore'a 78 Rozcieńczone zasady +
HDT A (1.80 MPa) °C +100
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +100
Rezystancja właściwa objętościowo1) Ωcm > 1013
Rezystancja powierzchniowa1) Ω > 1013

xirodur T220
Gęstość g/cm³ 1,28 Alkohol +
Kolor beżowy Węglowodory +
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. % waga 0,3 Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Maks. absorpcja wody % waga 0,5 Paliwa +
Moduł sprężystości MPa 1800 Rozcieńczone kwasy 0 to -
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 65 Silne kwasy -
Twardość D w skali Shore'a 76 Rozcieńczone zasady +
Rezystancja właściwa objętościowo1) Ωcm > 1010 Silne zasady + to 0
Rezystancja powierzchniowa1) Ω > 1010
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +100
Min. długotrwała temperatura otoczenia
(w kombinacji z materiałem koszyka)
°C -40

xirodur D180
Gęstość g/cm³ 1,24 Alkohol + to 0
Kolor niebieski Węglowodory +
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. % waga 0,5 Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Maks. absorpcja wody % waga 1,4 Paliwa +
Moduł sprężystości MPa 130 Rozcieńczone kwasy + to 0
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa k. B. Silne kwasy 0
Twardość D w skali Shore'a 51 Rozcieńczone zasady + to 0
Rezystancja właściwa objętościowo1) Ωcm > 1014 Silne zasady + to 0
Rezystancja powierzchniowa1) Ω > 1014
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +80
Min. długotrwała temperatura otoczenia
(w kombinacji z materiałem koszyka)
°C -50

xirodur G220
Gęstość g/cm³ 1,14
Kolor srebrny
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. % waga 2,1
Maks. absorpcja wody % waga 8,9
Moduł sprężystości MPa 3000
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa k. B.
Twardość D w skali Shore'a k. B.
Rezystancja właściwa objętościowo1) Ωcm > 1013
Rezystancja powierzchniowa1) Ω > 1012
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +100
Min. długotrwała temperatura otoczenia
(w kombinacji z materiałem koszyka)
°C -40

1)Dotyczy tylko xirodur F180: W pewnych przypadkach przewodność tego tworzywa sztucznego może powodować korozję na powierzchni metalu obiektów, z którymi ma kontakt
2)w zależności od geometrii elementu
 
Materiały kulek
ES: Stal nierdzewna 1.4401
GL: szkło Szkło sodowo-wapienne lub szkło borokrzemowe
PAI: Tworzywo sztuczne Poliamid
PP: Tworzywo sztuczne Polipropylen

Zalecane otwór i tolerancja wałka dla rowkowych promieniowych łożysk kulkowych xiros®

Standardowo zalecamy tolerancję H7 dla otworu obudowy dla radialnych, rowkowych łożysk kulkowych xiros® oraz tolerancję H6 dla wału. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących konstrukcji otworu i wału prosimy o kontakt.

Więcej informacji: