Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
 

Łożyska kulkowe z tworzyw sztucznych w systemie przenośników rolkowych i podwieszanym systemie szynowym

Bezsmarowne, ciche, obliczalne

Systemy przeładunku towarów nakładają szczególne wymogi na elementy maszyn i ich materiały. Prędkości stale rosną, przez co zwiększają się także wymagania stawiane jednym z najważniejszych elementów w technologii napędowej - łożyskom.

Podwieszane przenośniki szynowe

Zmienne łożyska kulkowe xiros® jako rolki prowadzące w pralni

 
Przenośnik taśmowy

Modułowy system rolek z kołnierzowymi łożyskami kulkowymi

 
Brak konieczności smarowania i obsługi to decydujący argument na rzecz stosowania produktów igus zapewniających wydajny przeładunek materiałów.

Bezzakłóceniowe procesy zarządzania magazynem wymagają niezawodnych i wytrzymałych elementów. Łożyska kulkowe xiros® doskonale spełniają specyficzne wymogi przemysłu i jego różnych gałęzi. Elastyczne i lekkie łożyska polimerowe mogą być potencjalnie wykorzystane w szerokim zakresie zastosowań. Na przykład w systemach podwieszanych przenośników szynowych łożyska kulkowe xiros® mogą być bezpośrednio użyte jako rolki prowadzące, które można optymalnie dostosować do danego systemu przenośników rolkowych. W ten sposób możliwe do uzyskania są wagi transportowe aż do 5 kg na zacisk i prędkości aż do 1.000 obr./min. Pralnie, między innymi, mogą dzięki temu wykorzystać bezsmarowne i odporne na brud towrzywa sztuczne zapewniające bezpieczny i niezawodny transport.

Więcej informacji na temat charektyrystyki wydajnościowych łożysk kulkowych wykonanych z wysokowydajnych polimerów w systemach przeładunku materiałów.

Więcej informacji

Tuba - xirodur B180 z kołnierzowymi łożyskami kulkowymi

Kompletne rozwiązanie obejmujące aluminiową rurkę i kołnierzowe łożyska kulkowe

Tuba - xirodur B180 z kołnierzowymi łożyskami kulkowymi    

xiros® łożysko kulkowez tworzywa sztucznego

Łożyska kulkowe xiros® z tworzywa sztucznego - bezobsługowe, bezsmarowne, odpowiednie dla najtrudniejszych środowisk

xiros® łożysko kulkowez tworzywa sztucznego    

Łożysko kulkowe ze sferyczną powierzchnią zewnętrzną - xirodur B180, M180

Zastosowanie jako rolka o niewielkim tarciu

Łożysko kulkowe ze sferyczną powierzchnią zewnętrzną - xirodur B180, M180    

Transport materiałów

Rozwiązania zapewniające bezawaryjność procesów magazynowych.

Transport materiałów    

xiros® - examples polymer ball bearing applications

xiros® - summary of applications for polymer ball bearings

xiros® - examples polymer ball bearing applications    

Kalkulator żywotności xiros®

Kalkulator żywotności xiros®

Kalkulator żywotności xiros®