Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

xiros® polimerowe łożyska kulkowe sklep online - wybór produktu

Kalkulator żywotności xiros®  
Kalkulator
żywotności

Znajdź odpowiednie łożysko kulkowe i oblicz jego żywotność.

Aplikacje xiros®  
Zalecane tylko dla zastosowań poziomych

Poprawa technologii i zmniejszenie kosztów cięcia - Inspiracja na podstawie rzeczywistych aplikacji

xiros® budowa i testy  
Budowa i testy

Polimerowe łożysko kulkowe xiros®, aplikacje, rozwój i testy.
 

xiros® promieniowe łożyska kulkowe:

Kołnierzowe łożysko kulkowe - z koszykiem xirodur B180

Niskokosztowe z koszykiem xirodur B180

Kołnierzowe łożysko kulkowe - z koszykiem xirodur B180    

Kołnierzowe łożysko kulkowe xirodur B180 z koszykiem PA

Idealnie dostosowane do normalnej temperatury

Kołnierzowe łożysko kulkowe xirodur B180 z koszykiem PA    

Rowkowe łożyska kulkowe dla branży przetwórstwa spożywczego

Wykonane z tworzyw sztucznych zgodnych z wymaganiami FDA

Rowkowe łożyska kulkowe dla branży przetwórstwa spożywczego    

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur C160

Ekstremalna odporność na czynniki chemiczne

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur C160    

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur S180

Nowy materiał łożysk kulkowych o zwiększonej odporności na ścieranie - xirodur S180

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur S180    

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur F180

Zgodne z ESD - Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur F180    

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur A500

Przy wystawieniu na działanie ciepła i substancji chemicznych - Izolujące elektrycznie i odporne na zużycie.

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur A500    

Bieżnie xiros® wykonane z xirodur D180

Do prędkości do 5000 obr./min.

Bieżnie xiros® wykonane z xirodur D180    

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur G220

Dla wysokich temperatur aż do 120 °C

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur G220    

Rowkowe łożysko kulkowe xirodur T220 – do przemysłu tytoniowego

Bez dodatków rakotwórczych

Rowkowe łożysko kulkowe xirodur T220 – do przemysłu tytoniowego    

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur M180

Materiały wykrywalne

Rowkowe łożysko kulkowe - xirodur M180    

Cienkościenne łożysko

Cienkościenne łożysko xirodur zajmujące prawie połowe przestrzeni

Cienkościenne łożysko    

xirodur B180 - Łożyska kulkowe z tworzywa sztucznego w rozmiarach calowych

Wymiary w calach

xirodur B180 - Łożyska kulkowe z tworzywa sztucznego w rozmiarach calowych    

Łożysko kulkowe ze sferyczną powierzchnią zewnętrzną - xirodur B180, M180

Zastosowanie jako rolka o niewielkim tarciu

Łożysko kulkowe ze sferyczną powierzchnią zewnętrzną - xirodur B180, M180    

xirodur B180 - Łożysko kulkowe z osłoną

Idealnie zabezpieczone osłoną

xirodur B180 - Łożysko kulkowe z osłoną    

Łożyska osiowe xiros®:

xirodur B180 - Osiowe łożyska kulkowe

Do wchłaniania sił osiowych

xirodur B180 - Osiowe łożyska kulkowe    

Osiowe łożyska kulkowe, podwójne - xirodur B180

Konstrukcja dwurzędowa dla większych obciążeń

Osiowe łożyska kulkowe, podwójne - xirodur B180    

xirodur B180 tuba z tworzywa sztucznego

Do bezsmarownego transportu delikatnych towarów

xirodur B180 tuba z tworzywa sztucznego    

Osiowe polimerowe łożysko kulkowe wykonane z tworzywa sztucznego - xirodur B180

Dla większych obciążeń - Samonastawne i odporne na brud.

Osiowe polimerowe łożysko kulkowe wykonane z tworzywa sztucznego - xirodur B180    

Osiowe łożysko kulkowe wykonane z tworzywa sztucznego - xirodur D180

Dzięki nowemu osiowemu polimerowemu przenośnikowi kulkowemu wrażliwe towary mogą być łatwo i bezpiecznie transportowane.

Osiowe łożysko kulkowe wykonane z tworzywa sztucznego - xirodur D180    

Bieżnia oporowa - xirodur B180

Niewielka wysokość systemu przy niskiej cenie

Bieżnia oporowa - xirodur B180    

xiros® łożyska kołnierzowe

Kołnierzowe łożysko kulkowe xirodur

Kołnierzowe łożysko kulkowe xirodur z kulkami ze stali nierdzewnej zostało opracowane dla bezobsługowej eksploatacji w przenośnikach taśmowych, popychaczach rolkowych i rolkach prowadzących.

Kołnierzowe łożysko kulkowe xirodur    

Dwurzędowe rowkowe łożysko kulkowe - xirodur B180

Konstrukcja dwurzędowa dla większych obciążeń

Dwurzędowe rowkowe łożysko kulkowe - xirodur B180    

xirodur B180 - Rolka prowadząca z tworzywa sztucznego

Z kołnierzem i osłoną po jednej stronie

xirodur B180 - Rolka prowadząca z tworzywa sztucznego    

xirodur B180 - Rolka prowadząca z tworzywa sztucznego

Z kołnierzem i płytą osłonową po obu stronach

xirodur B180 - Rolka prowadząca z tworzywa sztucznego    

xirodur F180 - Rolka prowadząca z tworzywa sztucznego

Z kołnierzem i osłoną po jednej stronie

xirodur F180 - Rolka prowadząca z tworzywa sztucznego    

xirodur F180 - Rolka prowadząca z tworzywa sztucznego

Z kołnierzem i płytą osłonową po obu stronach

xirodur F180 - Rolka prowadząca z tworzywa sztucznego    

Kołnierzowe łożysko kulkowe xirodur B180

Kołnierzowe łożysko kulkowe wykonane z xirodur B180

Kołnierzowe łożysko kulkowe xirodur B180    

xiros® B180 profilowane rolki prowadzące

Jako rozwiązanie jednoelementowe, profilowane rolki prowadzące wykonane z xirodur B180 zastępują wciskane lub formowane wtryskowo metalowe łożyska kulkowe.

xiros® B180 profilowane rolki prowadzące    

Rolki i rury xiros®

Tuba - xirodur B180 z kołnierzowymi łożyskami kulkowymi

Kompletne rozwiązanie obejmujące aluminiową rurkę i kołnierzowe łożyska kulkowe

Tuba - xirodur B180 z kołnierzowymi łożyskami kulkowymi    

Rozwiązania systemu xiros® –tuba z włókna węglowego z łożyskiem kołnierzowym

Rozwiązania systemu xiros® –tuba z włókna węglowego z łożyskiem kołnierzowym

Rozwiązania systemu xiros® –tuba z włókna węglowego z łożyskiem kołnierzowym    

xiros® tuba z włókna węglowego z łożyskiem kołnierzowym kompatybilna z ESD

Rozwiązania systemu xiros® –rolka z wółkna węglowego z łożyskiem kołnierzowym kompatybilna z ESD

xiros® tuba z włókna węglowego z łożyskiem kołnierzowym kompatybilna z ESD    

xiros® - rolka prowadząca kompatybilna z FDA

Zmontowana fabrycznie rolka prowadząca xiros® zgodna z wytycznymi FDA

xiros® - rolka prowadząca kompatybilna z FDA    

Wieloosiowe

Łożysko xirodur B180 typu multi

Dla ruchu liniowego i obrotowego

Łożysko xirodur B180 typu multi    

xiros® w połączeniu z igubal®

Łożyska stojakowe xiros®

Bezsmarowne łożysko stojakowe z łożyskiem kulkowym z tworzywa sztucznego - sztywne i obrotowe

Łożyska stojakowe xiros®    

Kołnierzowe łożyska kulkowe xiros®

Bezsmarowne kołnierzowe łożysko kulkowe

Kołnierzowe łożyska kulkowe xiros®    

Pozostałe rodzaje:

xirodur B180 - Rolka

Duża rolka xiros®

xirodur B180 - Rolka    

Element mocujący przenośniki kulkowe

Pierścień mocujący ze stali nierdzewnej

Element mocujący przenośniki kulkowe    

xirodur B180 - Krańcówki

Krańcówki xiros® wykonane z xirodur B180

xirodur B180 - Krańcówki    

Łożysko talerzowe xirodur

Bezobsługowe, praca na sucho przy niskim współczynniku tarcia

Łożysko talerzowe xirodur    

xirodur B180 - Łożysko obrotowe z kołem zębatym wykonane

Łożysko obrotowe z zewnetrznym kołem zębatym

xirodur B180 - Łożysko obrotowe z kołem zębatym wykonane