Jakie łożyska kulkowe nadają się do urządzeń galwanizacyjnych?
Proces galwanizacji stawia bardzo wysokie wymagania w odniesieniu do materiałów stosowanych w urządzeniach galwanicznych. Galwanizacja polega na przepuszczeniu prądu elektrycznego przez kąpiel elektrolityczną. Metal, który ma być nałożony jako powłoka (np. miedź lub nikiel) znajduje się na anodzie, a przedmiot, który ma być pokryty umieszczony jest na katodzie. Ponieważ jest to proces elektrochemiczny, w którym w kąpieli galwanicznej stosowane są również silne środki chemiczne, metalowe łożyska kulkowe nie są dobrym rozwiązaniem. Jeśli montowane są łożyska kulkowe, są one zazwyczaj polimerowe.
Można również zastosować łożyska kulkowe wykonane z ceramiki technicznej, ale ich koszt jest znacznie większy. Poniżej znajduje się krótki film, który ilustruje odporność chemiczną polimerowego łożyska kulkowego w porównaniu do metalowego podczas kąpieli galwanicznej.