Robot-barista z bezobsługowymi komponentami do pracy przez 24 godziny na dobę


Przygotowywanie indywidualnych kreacji kawowych w kilka sekund: sztuka, która od dawna jest w rękach baristów. Jednak teraz również systemy robotyczne mogą przejąć tę pracę. Umożliwiają bezawaryjną pracę 24 godziny na dobę i można je umieścić w najbardziej odległych miejscach, aby również tam dostarczać ludziom kawę. Do tego zadania mamy w ofercie roboty i coboty Scara — 4- i 5-osiowe. Państwa korzyści:
  • Bez przestojów maszyn: komponenty mogą być obliczane online
  • Higieniczne i odporne na zabrudzenia
  • Bezobsługowe, nie wymagające smarowania
Zamów indywidualną próbkę teraz
Prawdziwa uczta dla oka, prosty montaż i opłacalność: nasze roboty robolink, SCARA i ReBel ułatwiają automatyzację usług.

Kup lub zbuduj samodzielnie

Zbuduj swój własny, kompletny system robotyczny lub kup go

  • Wysoka elastyczność: dowolność wyboru efektorów końcowych
  • 2–5 stopni swobody (DOF)
  • Projektowanie i symulacja online, w tym lista części
  • Z silnikami lub bez
  • Z systemem sterowania lub bez
Samodzielnie zbuduj robota-baristę

Automatyka kuchenna

Szybko i łatwo: automatyka kuchenna z motion plastics

Roboty gastronomiczne

Automatyzacja gastronomii stała się łatwa dzięki modułowemu systemowi igus


Wybrane motion plastics dla Państwa robota-baristy

 

Robot z ramieniem przegubowym robolink RL-DP

robolink DP
  • Zasięg: do 790 mm
  • Opcjonalnie dostępne z igus Robot Control
  • Możliwość indywidualnego doboru koloru
  • Dostępna wersja o stopniu ochrony IP44, dla zastosowań wiążących się z rozpryskami wody

drylin ZLW — 7. oś dla robota

Siódma oś dla robotów
  • Elastyczne wykorzystanie robota zamiast kinematyki blokującej
  • Zestaw adaptera Przygotowanie odpowiednich systemów e-prowadników
  • Integracja z igus Robot Control

System modułowej przekładni drygear

drygear Apiro
  • Temperatura zastosowania: +5 °C to +50 °C
  • Odporne na rozpryski wody
  • Lekkie
  • Bezsmarowość

Technologia śrub pociągowych dryspin

dryspin
  • Bezsmarowy i bezobsługowy
  • Ciche i płynnie działające
  • Odporne na media
     

e-prowadnik E2.1

e2.1
  • Szybkie, łatwe wypełnianie
  • Zintegrowany hamulec zapewniający płynną i cichą pracę
  • Zmniejszenie przestrzeni montażowej dzięki małym promieniom gięcia już od 28 mm

Przewód silnikowy chainflex CF885

Serwoprzewód chainflex
  • 36 miesięczna gwarancja
  • Niepodtrzymujące palenia
  • Konfekcjonowane zgodnie z wymaganiami
     

Tam, gdzie motion plastics są już z powodzeniem stosowane

 


Przetestowane w laboratorium testowym pod kątem zastosowań w rzeczywistych warunkach

Wszystkie produkty są testowane pod kątem zużycia i trwałości w rzeczywistych warunkach, w laboratorium testowym igus, największym w branży. Wyniki są wprowadzane do naszego narzędzia do obliczania żywotności w celu precyzyjnego przewidywania wytrzymałości.
 
igus przeprowadza także testy na zlecenie klienta, umożliwiając sprawdzenie produktów w warunkach całkowicie odzwierciedlających określone wymagania.

Jakie są najważniejsze przepisy dla producentów automatów sprzedających z branży spożywczej? W jaki sposób można zaoszczędzić przestrzeń montażową w obliczu rosnącego asortymentu produktów? Tworzymy bloga aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Rzuć okiem teraz!