Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Półfabrykaty: jednostki iglidur®

Półfabrykaty: jednostki iglidur®  

iglidur® dla swobodnej kreatywności - teraz dostępny jako wałek obrabialny lub nawet jako obrobione mechanicznie komponenty - do testów, prototypów lub małych partii

Materiały iglidur® jako wałki obrabialne z magazynu lub mechanicznie obrobione specjalne elementy i wymiary w 3 do 5 dni.

Szybko i ekonomicznie

Obliczalna żywotność teraz dostępna również dla obrabianych mechanicznie łożysk ślizgowych


Branże: Technologia medyczna, budowa maszyn specjalnych, inżynieria utrzymania ruchu, inżynieria produkcji, itp..

Kiedy używać łożysk?

  • Kiedy odpowiedni rozmiar nie jest dostępny w asortymencie katalogowym iglidur®
  • Kiedy wymagany jest półprodukt z doskonałymi współczynnikami tarcia i zużycia.
  • Kiedy potrzebne są łożyska ślizgowe iglidur® w specjalnych wymiarach i małych ilościach
  • Kiedy wymagane są polimerowe komponenty z wysokimi wymaganiami odnośnie odporności na ścieranie i współczynnika tarcia.

Kiedy nie stosować?

  • Kiedy odpowiednie i standardowe łożysko iglidur® z katalogu jest dostępne
  • Kiedy ślizgowe łożysko iglidur® jest wymagane w specjalnych wymiarach i dużych ilościach
  • Kiedy wymagane są półprodukty bez żadnych właściwości trybologicznych

Obliczanie okresu eksploatacji półfabrykatów iglidur®  
Półfabrykaty iglidur®
Obliczanie żywotności

Najlepsze półfabrykaty dla danego zastosowania i dokładne obliczanie okresu eksploatacji.

Części frezowane i toczone na indywidualne zamówienie  
speedicut
Części specjalne wykonane z materiałów iglidur®

speedicut wykorzystuje wachlarz materiałów iglidur® oraz wytwarza części według projektu klienta w naprawdę szybkim tempie.

Wyszukiwarka produktów dla półproduktów iglidur®


Program dostawy:
Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® W300  
Półfabrykaty iglidur® W300 - maksymalna wytrzymałość

Duża żywotność, również w przypadku miękkich wałów

Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® J  
Półfabrykaty iglidur® J - eksperci od szybkich i powolnych ruchów

Wszechstronne zastosowanie w ciągłej pracy, również w przypadku miękkich wałów.

Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® J4  
Półfabrykaty iglidur® J4 - niedrogie i o niskim stopniu zużycia

Niedrogi materiał o dużej żywotności

Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® J350  
Półfabrykaty iglidur® J350 - duża odporność na zużycie w ruchu obrotowym.

Doskonałe łożysko do zastosowań obrotowych

Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® A180  
Półfabrykaty iglidur® A180 - zgodne z FDA, do wszechstronnego zastosowania na obszarach mokrych.

Do bezpośredniego użycia w bliskości (lub styczności) z produktami spożywczymi.

Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® A350  
Półfabrykaty iglidur® A350 - zgodność z FDA i duża odporność na zużycie w wysokich temperaturach.

Również dobrze dostosowane do ruchów obrotowych i rotacyjnych.

Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® P210  
Półfabrykaty iglidur® P210 - duża odporność na uderzenia

Wszechstronne, wytrzymałe i uniwersalne

Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® R  
Półfabrykaty iglidur® R - niedrogie i o niskim stopniu zużycia.

Duża odporność na ścieranie, niskie współczynniki tarcia podczas działania na sucho.

Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® T220  
Półfabrykaty iglidur® T220 - dla przemysłu tytoniowego

Wolny od nieporządanych i zabronionych w przemysle tytoniowym substancji

Półfabrykaty wykonane z materiału iglidur® X  
Półfabrykaty iglidur® X - wytrzymałość do 250°C

Odporne na działanie środków chemicznych i temperatur do 250℃.

Michał Obrębski

Michał Obrębski – ekspert od półfabrykatów

 
Pytanie do specjalistów

iglidur® w postaci materiału okrągłego na składzie lub mechanicznie wykończonych komponentów specjalnych i rozmiarów specjalnych w ciągu 3 – 5 dni. Co możemy dla Ciebie zrobić?

 
Łożyska ślizgowe iglidur® w rozmiarach specjalnych

Wystarczy wpisać żądane wymiary do naszego kalkulatora, aby natychmiast otrzymać odpowiednią wycenę.

Rozpocznij film  
Film o przetwarzaniu półfabrykatów

Półfabrykaty iglidur® – szybko przycięte do indywidualnych wymiarów.

 
Informacja prasowa

Twórcy tworzyw sztucznych i specjaliści od łożysk igus® Kolonia po raz pierwszy oferują półfabrykaty.

Bezobsługowe łożysko ślizgowe  
Łożysko ślizgowe iglidur®
7000 typów na składzie

Zwiększenie żywotności, obniżenie kosztów i brak konieczności smarowania.

Części specjalne  
speedigus®

Alternatywa dla części formowanych wtryskowo. Dotyczy wszystkich materiałów iglidur®.

Inne informacje

iglidur® J - dane materiałowe

iglidur® J - Specjalista do szybkich jak i wolnych ruchów

iglidur® J - dane materiałowe    

iglidur® W300 - dane materiałowe

iglidur® W300 - Do pracy ciagłej dla maksymalnej żywotności.

iglidur® W300 - dane materiałowe    

iglidur® A180 - dane materiałowe

iglidur® A180 - Zestawienie ogólnych właściwości materiałów

iglidur® A180 - dane materiałowe    

iglidur® J350 - dane materiałowe

iglidur® J350 - Duża odporność na ścieranie w pracy obrotowej

iglidur® J350 - dane materiałowe    

iglidur® A350 - Dane o materiale

iglidur® A350 - Zestawienie ogólnych właściwości materiałów

iglidur® A350 - Dane o materiale    

Przegląd aplikacji łożysk polimerowych

Przegląd przykładów zastosowań łożysk polimerowych

Przegląd aplikacji łożysk polimerowych