Dlaczego systemy e-prowadników najlepiej nadają się do długich przesuwów?
Pierścień stykowy nie jest wymagany
e-prowadniki nie mają pierścienia stykowego, dlatego możliwe jest przenoszenie, bez przerw, również mediów takich jak powietrze, woda i olej.
System silnika/sterowniczy
e-prowadniki nie wymagają własnego napędu, są po prostu przymocowane do ruchomej części systemu i przenoszone razem z nią.
Wszystko w jednym systemie
Różne przewody i węże do energii, danych i mediów mogą być bezpiecznie zarządzane w jednym systemie i indywidualnie wymieniane lub uzupełniane w razie potrzeby.
Oszczędzające miejsce
W zależności od przesuwu/długości przewodu, bęben kablowy ma średnicę do 8 metrów. Ponadto, wymagana jest przestrzeń dla korpusu silnika i pierścienia stykowego. W przypadku e-prowadników, niezależnie od przesuwu, na suwnicy wymagane jest tylko jedno ramię ruchome, zintegrowane z przestrzenią montażową suwnicy oraz przestrzeń montażowa dla rynny prowadnika na ziemi.
Dynamika
Bęben kablowy z napędem elektrycznym można przemieszczać z szybkością ok. 300 m/min. Przez pierwsze kilka metrów tempo musi być zmniejszone, aby zapewnić bezpieczne toczenie. W przypadku średnich posuwów oznacza to, że układ musi zostać zahamowany i przyspieszony w połowie. W przypadku prowadnika kablowego, szybkość przesuwu do 600 m/min jest opcją i w pełni możliwa bez żadnych ograniczeń obciążeń lub szybkości przy rozruchu.
Długość przewodu
Przy średnim zasilaniu, połowę długości przesuwu plus rezerwa 20 metrów należy obliczyć jako długość przewodu dla bębnów kablowych z napędem elektrycznym. W systemach e-prowadników oblicza się również połowę długości skoku, ale tylko dwa metry dodatkowo, które są potrzebne do promienia prowadnika. Przy wyższych szybkościach przesuwu (powyżej 60 m/min) zaleca się wpust końcowy dla bębnów przewodowych z napędem elektrycznym. Zwiększa to długość przewodu do całkowitej długości przesuwu plus rezerwa 20 metrów.