Przetestowaliśmy e-prowadnik z możliwością ruchu w trzech wymiarach triflex® R w połączeniu z przewodem BUS'owym
CFROBOT8 i przewodem sterowniczym
CF77.UL.D.
triflex® R okazał się najlepszą opcją, ponieważ został specjalnie zaprojektowany do zastosowań 3D, takich jak ruchy obrotowe i wahliwe. Pierwotnie opracowany dla wymagających robotów wieloosiowych, charakteryzuje się wysoką absorpcją siły rozciągającej. Jest również bardzo elastyczny i robi dokładnie to, czego AUSA potrzebowała przez bardzo długi czas, wliczając w to stały promień gięcia.
Dzięki zastosowaniu przewodów BUS'owych można było przewidzieć wszelkie problemy związane z ruchami skrętnymi. Dzięki połączeniu miękkich i ślizgowych elementów konstrukcyjnych z dołączonymi wypełniaczami, możliwe jest zaabsorbowanie sił występujących na siedzeniu kierowcy w wywrotce AUSA. Wynika to z elementów PTFE i nici ze sztucznego jedwabiu. Kable robotyczne chainflex zawierają wkładki z PTFE, dzięki czemu zespoły osłon, zoptymalizowane pod kątem skręcenia, mogą wykonywać niezbędne ruchy kompensacyjne. Ponadto przewody BUS'owe, takie jak ten użyty tutaj, zostały specjalnie opracowane i przetestowane pod kątem zastosowań przy ciągłych ruchach e-prowadników.