REACH — Europejskie rozporządzenie dotyczące substancji chemicznych

REACH oznacza rejestrację, ocenę, autoryzację i ograniczenie chemikaliów. REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej (WE 1907/2006), które weszło w życie 1/6/2007.
REACH

W 2007 rozporządzenie zharmonizowało i uprościło dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące chemikaliów. Zastąpiło także różne dekrety. Celem REACH jest lepsza ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska. Dlatego rozporządzenie REACH reguluje stosowanie substancji chemicznych używanych zarówno w procesach i produktach przemysłowych z jednej strony, jak i w produktach codziennego użytku, takich jak odzież, meble i sprzęt elektryczny z drugiej. Rozporządzenie stanowi, że producenci, importerzy i późniejsi użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za stosowane chemikalia. Niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego stosowania produkowanych chemikaliów wprowadzanych na rynek. Zakres obejmuje producentów i/lub importerów, którzy produkują substancje w ilości większej niż jedna tona rocznie w Unii Europejskiej lub importują takie substancje do Unii Europejskiej w takim tempie. Rozporządzenie REACH jest zarówno nowoczesnym, jak i jednym z najsurowszych przepisów dotyczących chemikaliów na świecie. 


W przypadku naszych przewodów chainflex oznacza to:

Dyrektywa REACH jest tylko częściowo ważna dla igus®: Jako producent przewodów, firma jest określana jako tak zwany "dalszy użytkownik" w odniesieniu do łańcucha wartości dodanej. Niemniej jednak, treść dyrektywy REACH i jej zasady dotyczące produkcji i przetwarzania substancji chemicznych są przestrzegane w igus®. Na przykład w produkcji przewodów chainflex® nie stosuje się żadnych substancji chemicznych, które przekraczają obowiązujące limity REACH. Cała gama przewodów chainflex® jest wolna od materiałów, takich jak peroksometaborany sodu, siarczki kadmu lub także ftalany diheksylu.
REACH