Zmień język :
Skrót RoHS oznacza "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances", niemiecki: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe".
Istnieje już trzecia wersja tej dyrektywy, 2015/863 (RoHS3) została wprowadzona 31 marca 2015 roku. Zastąpiła ona wytyczne 2011/65 (RoHS2), które obowiązywały od 8 czerwca 2011 roku. Wcześniej, wytyczne 2002/95 (RoHS 1) obowiązywały od 27 stycznia 2003 roku.

Ta dyrektywa w sprawie jednolitego rynku ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE w ten sam sposób i nie może być interpretowana inaczej.
Rozporządzenie ogranicza lub zakazuje stosowania niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, rtęć lub ftalany, oraz określa wartości graniczne dla niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Obejmuje to na przykład duże urządzenia gospodarstwa domowego, małe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, elektronikę użytkową, oświetlenie, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, automaty wydające, żarówki elektryczne i oświetlenie w gospodarstwach domowych itp.
Zgodność z RoHS jest również warunkiem wstępnym oznakowania CE produktu elektrycznego.

Oznacza to, co następuje dla naszego kabla chainflex®:
Nasze kable chainflex® są produkowane bez zakazanych składników określonych w wytycznych RoHS3. Nie używamy między innymi niebezpiecznych plastyfikatorów, takich jak ołów. Ściśle przestrzegamy wytycznych oraz opracowujemy i testujemy materiały osłonowe w naszym laboratorium, które są zgodne z obowiązującymi wymogami RoHSII/III. Dzięki temu nasze kable chainflex® nie zawierają ołowiu i mogą być produkowane bez szkodliwych plastyfikatorów.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem