RoHS — Dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych

RoHS oznacza „Ograniczenie (stosowania niektórych) niebezpiecznych substancji”.
Istnieje już trzecia wersja tej dyrektywy. 2015/863 (RoHS3) została wprowadzona 31 marca 2015. Zastąpiła ona obowiązującą od 8 czerwca 2011 dyrektywę 2011/65 (RoHS2). Wcześniej dyrektywa 2002/95 (RoHS1) obowiązywała od dnia 27 stycznia 2003.

RoHS

Ta dyrektywa o jednolitym rynku ma zastosowanie w ten sam sposób do wszystkich państw członkowskich UE i nie może być różnie interpretowana.
Dyrektywa ogranicza lub zakazuje stosowania niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, rtęć i ftalany oraz określa wartości graniczne dla niektórych składników w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Należą do nich duże i małe urządzenia AGD, informatyczne i telekomunikacyjne, sprzęt RTV, oprawy oświetleniowe, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki i sprzęt sportowo-rekreacyjny, automatyczne urządzenia wyjściowe oraz żarówki elektryczne i oświetlenie domowe.

Zgodność z dyrektywą RoHS jest również warunkiem wstępnym uzyskania oznaczenia CE dla produktu elektrycznego.


W przypadku naszych przewodów chainflex oznacza to:

Nasze przewody chainflex są produkowane bez składników zabronionych w dyrektywie RoHS3. Między innymi nie używamy niebezpiecznych plastyfikatorów takich jak ołów. Ściśle przestrzegamy dyrektywy, opracowując materiały płaszcza spełniające obowiązujące wymagania RoHSII/III i testując je w naszym laboratorium. Dzięki temu nasze przewody chainflex nie zawierają, między innymi, ołowiu i mogą być produkowane bez szkodliwych plastyfikatorów.
RoHS