Znak UKCA powstał po Brexicie i dlatego jest uważany za zamiennik dla
znaku CE. Od początku zeszłego roku, zamiast dyrektyw i rozporządzeń UE, obowiązują brytyjskie przepisy nakazujące znakowanie UKCA.
Oznakowanie jest obowiązkowe od 1.01.2021. Ale istnieje tak zwany okres przejściowy od 1.01.2021–31.12.2022. W tym okresie producenci nadal mogą wprowadzać na rynek brytyjski produkty, które noszą wyłącznie znak CE. Od 1.01.2023 r. znak UKCA musi być obowiązkowo umieszczany na produkcie, z podobnym wymogiem jak znak CE. Na przykład:
- Znak UKCA musi być umieszczony na produkcie tak, aby był wyraźnie widoczny i czytelny
- Znaki UKCA mogą być umieszczane na produkcie tylko przez producentów lub upoważnionych przedstawicieli, jeśli zezwalają na to odpowiednie przepisy.
Produkty wymagające znaku UKCA obejmują
- Zabawki
- Windy
- Maszyny przemysłowe
Więcej oficjalnych informacji od rządu brytyjskiego można znaleźć
tutaj.