Znak UL pojawia się każdego roku na 22 miliardach produktów w Stanach Zjednoczonych. Znaki certyfikacji "UL/CSA Recognized" są wydawane na komponenty większych systemów. W takim przypadku certyfikowane są tylko komponenty, które nie są przeznaczone do jednej, precyzyjnie zdefiniowanej instalacji lub zastosowania. Przewody do zastosowań, których nie można normatywnie i kompletnie opisać, są następnie certyfikowane według norm "UL Recognized" (AWM).
Przykładem są kable do stosowania w e-prowadnikach: są tak różnorodne, złożone i wieloaspektowe, że nie jest możliwy pełny opis normatywny. Tutaj ma zastosowanie certyfikat "UL Recognized". Umożliwia projektantom kabli szereg możliwych do połączenia, zatwierdzonych opcji dotyczących materiału izolacyjnego, płaszcza i konstrukcji. Na tej podstawie producenci przewodów opracowują kombinację, która działa, co oznacza, że można ją wykorzystać do określonej aplikacji klienta.
Asortyment składa się z modeli wewnętrznych i zewnętrznych, z których można zmontować kabel. Różne style są definiowane pod względem poziomu napięcia, odporności na ogień, zakresu temperatur itp. W zależności od zastosowania można je następnie mieszać. Styl wewnętrzny określa wymagania dotyczące izolacji żyły; styl zewnętrzny jest dla osłony zewnętrznej.