W przypadku naszych przewodów chainflex oznacza to:
Niektóre z naszych kabli chainflex posiadają oznaczenie UL Listed, dzięki któremu nasi klienci mogą używać ich w innych obszarach maszyny bez martwienia się o przestrzeń montażową prowadnika lub listwy przewodowej.
Przykład urządzenia gospodarstwa domowego, takiego jak pralka, czyni tę zaletę ważną. Wszystkie komponenty w maszynie mają różne normy UL, które trzeba spełnić, a kupujący maszynę musiałby przejrzeć i ocenić je wszystkie, aby móc obsługiwać maszynę w USA. Dla klienta jest to niemożliwe i nierealne. Tak więc producent maszyny wykonuje tę pracę oraz testuje urządzenie jako całość w UL. Gdy cała maszyna zostanie przetestowana i certyfikowana, jako całość otrzymuje znak UL Listed. Dzięki temu klient może podłączyć maszynę i zacząć z niej korzystać. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kabli UL Listed. W przeciwieństwie do kabli AWM, przewody UL Listed mogą być używane wewnątrz i na zewnątrz prowadnika jako część jego specyfikacji technicznej. Nie trzeba martwić się o oddzielne obudowy czy osłony.