... aby ani jeden gram naszych tworzyw sztucznych z produkcji nie skończył jako odpad
Kiedy wtryskarka wyrzuca nowe części, może się zdarzyć, że wylądują one na podłodze obok, a nie w pojemniku zbiorczym. Chociaż nie są to wadliwe części kończą jako odpady. Fakt, że część z maszyny nie trafia do pojemnika zbiorczego może początkowo brzmieć jak wyjątek, ale nie jest to wcale takie rzadkie, a przede wszystkim ich ilość kumuluje się wraz z dużą liczbą maszyn używanych podczas produkcji.
Dzięki optymalizacji maszyn i ich przenośników taśmowych można zatem ograniczyć znaczną ilość odpadów. Jedną z metod jest przykrywanie pojemników zbiorczych. Inne środki zapobiegawcze to uszczelnianie przestrzeni folią magnetyczną w celu zamknięcia przejścia od rynny wyładowczej do przenośnika taśmowego. Może to zabrzmieć banalnie, ale skumulowany efekt poszczególnych działań ma wpływ na redukcję niepotrzebnych odpadów z tworzyw sztucznych.
Zmniejszyliśmy wskaźnik odpadów (odpady produkcyjne + przetworzony materiał) w 2021 o 21%.