Elastyczna fabryka igus Nicholasa Grimshaw'a

Od briefingu do architekta

„W październiku 1988 firma igus kupiła działkę o powierzchni około 40 000 m2 w Porz-Lind w Kolonii. To tutaj miał odbywać się rozwój, produkcja, sprzedaż, zarządzanie i planowanie. Wszystkie działania powinny mieć tutaj swoje źródło, a igus siedzibę. Firma igus poczyniła przygotowania do szybkiego wzrostu, szybkich zmian i elastycznego reagowania we wszystkich obszarach, przy stałym umacnianiu ogólnej pozycji przedsiębiorstwa. Nowa „fabryka igus” ma gwarantować w tym celu przestrzenne i techniczne możliwości, a jej projekt ma wspierać wymagania i obawy pracowników. Powinna odzwierciedlać produkty i podstawową zasadę filozofii korporacyjnej wewnątrz i na zewnątrz: Innowacje — Usługi — Niezawodność — z klientem jako centrum systemu słonecznego, wokół którego krążą wszyscy pracownicy i działy igus, aby rozwiązać problemy".
projekt fabryczny Szkic architekta
model fabryczny Model fabryki
Fabryka igus® Gotowy budynek

Fabryka

Przenosiny odbyły się w 1994. Od tego czasu fabryka rozrosła się: dziś igus wykorzystuje na produkcję, testy i badania budynek o powierzchni 90 000 m2. Obejmuje to otaczające budynki przeznaczone m.in. na dalszą produkcję, szkolenia techniczne i duże centrum logistyczne. W procesie rozbudowywania fabryki sprawdziliśmy, kierując się wytycznymi systemu zarządzania lean, wszystkie obszary: od marketingu i administracji, przez badania i rozwój, produkcję i obróbkę, aż po magazynowanie i dystrybucję.

Na obszarze testowym o powierzchni 3800 m2 firma igus prowadzi największe laboratoria badawcze w branży — z ustawieniami testowymi dla prowadników kablowych, wysoce elastycznych przewodów, technologii łożysk z tworzyw sztucznych, takich jak łożyska ślizgowe, kulkowe i liniowe, napędów śrubowych, półproduktów, pierścieni tłokowych itp. Rocznie przeprowadza się łącznie 15 000 testów. 100 000 produktów może być dostarczonych w ciągu 24 godzin lub tego samego dnia.


Rozszerzenie fabryki o nowy budynek w 2023

Firma igus w ostatnich latach nadal wykazuje doskonały poziom rozwoju. Aby móc sprostać przyszłemu wzrostowi oraz szybko i niezawodnie zaspokajać potrzeby naszych klientów, rozszerzamy naszą fabrykę o nowy budynek. Jest w trakcie konstrukcji i znajduje się naprzeciwko głównego budynku po drugiej stronie Frankfurter Str. — na powierzchni 20 000 m². Od jesieni 2023 powstanie tu część produkcji, ale także powierzchnia biurowa.

Nowy budynek będzie kontynuacją koncepcji istniejącej fabryki i architekta, Sir Nicholasa Grimshawa, oraz będzie charakteryzował się elastycznym wnętrzem. Jeden z dwóch założycieli biura architektonicznego Bryden Wood, Mark Bryden, pracował już nad pierwszą fabryką razem z Nicholasem Grimshawem — innymi słowy, warunki były idealne.
Nowy budynek igus na pierwszym planie Na pierwszym planie nowy budynek, a za nim istniejąca fabryka
Wideo: skrót z budowy nowej konstrukcji

iform — produkcja narzędzi od igus

Możliwość szybkiego reagowania na indywidualne zapytania klientów i ciągłego tworzenia produktów wysokiej jakości. Głównym elementem tego celu jest nasza własna produkcja narzędzi. Od opracowania narzędzi, produkcji i pobierania próbek po kontrolę jakości ze wsparciem tomografii komputerowej — narzędzie jest wykonywane całkowicie własnoręcznie.
Dowiedz się więcej
iform - produkcja narzędzi