Niższe koszty i wydłużona żywotność, eliminacja smarowania i ograniczenie do minimum prac konserwacyjnych; wszystko dostarczane szybko i bezpośrednio z magazynu - oto główne założenie wszystkich produktów, systemów i usług iglidur®.
Sprawdzone i przetestowane pod względem trwałości, odporności na ścieranie oraz stabilności, polimery igus® stanowią rdzeń zakresu produktów igus®.
Oferujemy 100 000 produktów z magazynu bez minimalnej ilości zamówienia.
Łożyska polimerowe działające na sucho, oszczędzają pieniądze i zwiększają niezawodność maszyny. Bezsmarowe i bezobsługowe, polimerowe łożyska ślizgowe chronią również środowisko:
Na całym świecie ponad 50% smarów jest uwalnianych do środowiska. (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg)
Roczne, światowe zużycie smarów (RWTH Aachen) wynosi 37,3 miliona ton, z czego 18 milionów jest odprowadzanych do środowiska bez żadnych zabezpieczeń
Koszty awarii spowodowane nieodpowiednim smarowaniem: 240 miliardów dolarów w samych Stanach Zjednoczonych (MIT)
Zużycie smarów w Niemczech wynosi 1,1 miliona ton rocznie w zakładach obróbki metali, do stosowania różnych olejów do smarowania maszyn i elementów maszyn, a także olejów hydraulicznych do urządzeń sterowanych hydraulicznie (badanie operacyjnej ochrony środowiska w Badenii
Polimerowe łożyska ślizgowe igus® to krok naprzód od prostej tulei z tworzywa sztucznego do przetestowanej i łatwo dostępnej części maszyny o możliwej do obliczenia żywotności.
Głównym celem naszych badań jest dokładne przewidywanie właściwości łożysk - w szczególności ich żywotności - uzyskiwanych poprzez ciągłe udoskonalanie materiałów.
Niska masa, odporność korozyjna tak samo jak pełna bezobsługwość pozwalają na zastosowanie praktycznie w każdej aplikacji.
Zamontuj i zapomnij!
Bezsmarowe działanie jest czymś, do czego dąży każdy konstruktor. Jest to rzeczywistość w przypadku polimerowych łożysk ślizgowych igus®. Dziesięciolecia badań pozwalają teraz na precyzyjne obliczenia żywotności polimerowego łożyska ślizgowego.
Różne materiały iglidur® dla szerokiej gamy możliwych środowisk pracy.
Duży zakres wymiarów zgodny z prawie wszystkimi aplikacjami. Przewidywalna żywotność!
Innowacyjne i ekonomiczne produkty, które mogą być szybko zmontowane
Czas dostawy z magazynu - niższe koszty przechowywania
Szeroki wybór produktów - odpowiednie rozwiązanie od ręki
Oszczędzające czas narzędzia online
Dostarczamy niestandardowe, gotowe do montażu jednostki
Szybka obsługa klienta z wieloma lokalnymi inżynierami sprzedaży w Niemczech i na całym świecie.
Bezobsługowe, polimerowe łożyska ślizgowe igus® pomagają ulepszać produkty i jednocześnie obniżać koszty.
Systemy e-prowadników to koła ratunkowe dla nowoczesnych maszyn. Dostarczają energię, dane i sygnały, będąc ciągle w ruchu. Uważamy, że naszym zadaniem jest zaoferowanie wszystkich komponentów - e-prowadników, wszystkich przewodów i akcesoriów jako system i upewnienie się, że działa.
Systemy e-prowadników igus® oferują wiele zalet konstrukcujnych:
Równoległe prowadzenie energii elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej, a także sygnałów cyfrowych za pośrednictwem linii elektrycznych lub falowodowych.
Instalacja oszczędzająca miejsce
Ciche działanie
Możliwość uzyskania wysokich prędkości i przyspieszenia
O dużej wytrzymałości na wiatr, zmienne warunki pogodowe, zabrudzenia oraz środki chemiczne
Łatwy montaż systemu modułowego na miejscu
Szybki i łatwy montaż dodatkowych przewodów
Naszym celem jest zagwarantowanie Państwu bezawaryjnych procesów produkcji, a co za tym idzie, sprawnie funkcjonujących systemów zasilania. Wymaga to niezawodnego działania wszystkich istotnych elementów, w tym przewodów do pracy w ruchu. igus® był pierwszą firmą, która opracowała kompletne systemy e-prowadników. Przewody chainflex® i e-prowadniki są oferowane z jednego źródła, wraz z gwarancją systemową w zależności od zastosowania. Zasady konstrukcji oparte na wiedzy i wyczerpujących testach przeprowadzanych od 1989, zapobiegają przestojom maszyn w zakładach na całym świecie.
Triboplastyki to tworzywa optymalizowane tribologicznie, które są podstawą wszystkich produktów i systemów {SEA}.
Na jakości firmy igus® można polegać.
Indywidualne doradztwo i planowanie przez telefon lub w siedzibie klienta
Fabryka igus® - Nicholas Grimshaw
Przegląd przykładów zastosowań łożysk polimerowych
Przegląd zastosowań e-chain system®
Konkurs manus® dla zastosowań z polimerowymi łożyskami ślizgowymi
Nagroda vector za odważne rozwiązania w zakresie zasilania, systemy e-prowadników, indukcyjne i bezprzewodowe.