Oszczędność kosztów do 40%
Całkowicie bezsmarowe
Całkowicie bezobsługowe
Dostarczane w przeciągu 2 dni
Oszczędność kosztów do 25%
Całkowicie bezsmarowe i bezobsługowe
Identyczne wymiary otworów nawiercanych i elementów przyłączy, takich jak liczne kulkowe łożyska prowadzące
Dostarczane w przeciągu 2 dni
Oszczędność kosztów do 50%
Oszczędzaj do 80% masy!
Całkowicie bezsmarowe
Całkowicie bezobsługowe
Tłumienie wibracji
Bezkorozyjność
Dostarczane w przeciągu 2 dni
Redukcja Państwa kosztów magazynowania poprzez 0 dla kabli, prowadników i wtyczek.
Skraca czas działania o połowę
Wykazuje elastyczność dla różnorodności zamówień.
Skróć czas awarii maszyny
Zredukuj liczbę dostawców i zamówien o 75 %.
Na całym świecie na składzie
Wszystko z jednego źródła, z gwarancją systemową (zgodnie z zastosowaniem) i bezpłatną usługą zarządzania projektem przez naszych inżynierów
chainflex® wytrzyma albo zwrot pieniędzy!
bez kosztów cięcia oraz minimalnej ilości zamówienia
Dostępne od ręki na całym świecie
Oddziały w ponad 40 krajach na całym świecie
Prosto z magazynu! Oszczędność czasu, pieniędzy, przestrzeni magazynowej – dotyczy każdego z naszych ponad 950 typów przewodów
ponad 47 milionów przetestowanych cykli w prowadnikach e-chains®
Różne dopuszczenia i certyfikaty zgodności: np. UL, CSA, CE, Desina i IPA.
Stabilne ceny: żadnych aktualnie planowanych podwyżek, w przeciwieństwie do innych dostawców przewodów
Większa stabilność do 133%*. Oszczędzają Państwo na materiałach i rynnach
Do 33% więcej długości samonośnej*. Proszę zredukować koszty zakupu, dzięki zastosowaniu mniejszych systemów prowadników e-chains®.
Ze względu na dużą długość niepodpartą i obciążenia można zoptymalizować nadwymiarowe systemy zasilania energią, stosując na przykład system igus® E4.1.
„Najlepsze w swojej klasie” – maksymalna stabilność** w stosunku do produktu prowadniki kablowe e-chains® z tworzywa sztucznego.
Systemy prowadników kablowych e-chain® są prawie bezobsługowe i mają długą żywotność
Oferujemy najlepsze rozwiązania do Pańśtwa zastosowań w optymalnej cenie
Duży asortyment dostępny z magazynu
Standardowy zestaw konstrukcyjny z niezliczonymi możliwościami rozszerzenia