Pierwszy prowadnik kablowy wykonany w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu — eko-prowadnik E2.1.CG
Światowa premiera: pierwszy prowadnik kablowy wykonany z materiału pochodzącego z recyklingu. W oparciu o program recyklingu "eko-prowadnik" igus, nowy e-prowadnik E2.1.CG został stworzony w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu — wszystko przetestowane w laboratorium igus.
W ten sposób powstaje materiał CG igumid: Zbieramy stare prowadniki kablowe. Materiał jest sortowany według rodzaju, czyszczony i przetwarzany do jakości materiału pierwotnego. Asortyment produktów E2.1.CG jest tworzony z nowego materiału igumid CG.
Kompletny asortyment e-prowadników wykonanych z nowego, oszczędzającego zasoby materiału igumid CG
5 serii / 28 rodzajów prowadników dostępnych z magazynu
Te same specyfikacje techniczne i ograniczenia obciążenia, jak w przypadku prowadnika kablowego wykonanego ze standardowego materiału igumid G
Koszty w dół
Neutralny cenowo w stosunku do e-prowadników ze standardowego materiału
Udowodnione
Materiał igumid CG przetestowany w laboratorium igus
Zrównoważony rozwój
28% oszczędności CO2 zgodnie z EPD
Zrównoważony cykl surowcowy
Potencjał dla rozwiązania "Cradle to cradle" („kołyskowego”)
Zapraszamy do oddania swoich zużytych prowadników kablowych do recyklingu w ramach programu [Link pagenr="23827" title=""eko-prowadnik""]od igus®. Bez względu na producenta.
Prosimy o przesłanie starych polimerowych prowadników zamiast pozbywać się ich wraz z innymi produktami jako część odpadów przemysłowych. Kluczem jest to, że akceptujemy wszystkie prowadniki kablowe, nawet te od innych producentów. Odbieramy zwroty w celu maksymalizacji recyklingu, albo we własnej produkcji, albo za pośrednictwem partnera zajmującego się recyklingiem, który wyśle materiał do ponownego użycia. Na miejscu segregujemy materiał i rozdrabniamy na granulat wszystko, co możemy wykorzystać do produkcji. Nagradzamy Państwa zaangażowanie voucherem igus, którego wartość opiera się na masie przesłanego do nas prowadnika.