Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Części specjalne wykonane w technologii druku 3D zgodnie z indywidualnymi wskazaniami

Czy szukają Państwo zindywidualizowanych części lub o konkretnych wymiarach dopasowanych dokładnie do Państwa wymagań? igus® wykona te części dla Państwa, np. za pomocą drukarek 3D z wykorzystaniem metody SLS (selektywnego spiekania laserowego). Co wyróżnia nasza ofertę: Do druku 3D wykorzystywane są filamenty iglidur® poddane trybologicznej optymalizacji i dzięki temu charakteryzujące się odpornością na zużycie 50 razy wyższą niż tradycyjne filamenty do druku 3D. Najbardziej odpowiedni przy ilościach:1 do 500

Rzut okiem na wszystkie sposoby produkcji oferowane przez igus®

Strona z informacjami
ogólnymi o
łożyskach
specjalnych

Łożyska specjalne  

Dowiedz się wszystkiego o łożyskach specjalnych firmy igus®.

Łożyska
specjalne
formowane
wtryskowo

Forma wtryskowa  

Najbardziej odpowiedni przy ilościach:200 do 10 000

Łożyska specjalne
wykonane z
półfabrykatu

Półfabrykaty iglidur®  

Najbardziej odpowiedni przy ilościach: 1 do 500

Formowanie wtryskowe
z użyciem formy
wykonanej z aluminium
lub tworzywa sztucznego

Forma wtryskowa wykonana z wysokowydajnych polimerów  

Najbardziej odpowiedni przy ilościach: 1 do 500

W jaki sposób druk 3D odbywa się w zakładach igus®?

Wystarczy skorzystać z naszej funkcji przesyłania plików, aby już w ciągu kilku dni otrzymać część specjalną na indywidualne zamówienie!
Przesyłanie pliku do druku 3D  
1. Wysłanie zapytania

  • W pierwszym kroku należy wypełnić formularz, podając podstawowe informacje
  • Po otrzymaniu formularza z plikami jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Państwem indywidualnie
Wypełnij tutaj!

Produkcja metodą druku 3D  
2. Druk Państwa części

  • Proces produkcji w zakładzie igus® rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu Państwa zamówienia
  • Zespół igus® jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania

Dostawa wyrobu wykonanego techniką druku 3D  
3. Otrzymanie gotowego wyrobu

  • Państwa zamówienie jest gotowe tak szybko, jak to tylko możliwe - niezależnie od tego, czy jest to prototyp, część zamienna czy też niewielka seria
  • Wysyłamy Państwa zamówienie
  • Oferujemy także możliwość odbioru osobistego

Filamenty oraz materiały SLS igus® do druku 3D  
Odpowiednie filamenty dla Twojego projektu!

Oferujemy Państwu filamenty do druku 3D  o zoptymalizowanych właściwościach tarcia
i zużycia dla niezliczonych aplikacji. Niezależnie od tego, czy Państwa zastosowanie wiąże
się z narażeniem na wysokie temperatury, kontaktem z mediami czy też warunkami
powodującymi szybkie zużycie - igus® niemal zawsze jest w stanie znaleźć rozwiązanie.

Zestaw próbek części specjalnych igus®  
Bezpłatny zestaw próbek

Zestaw zawiera próbki oraz najważniejsze informacje o poszczególnych częściach w pigułce.

Materiały igus® i filamenty do drukowania 3D  
Zalety materiałów iglidur®

Każdy z naszych specjalnie opracowanych wysokowydajnych polimerów posiada wyjątkowe właściwości.

Łożyska ślizgowe igus®  
Sklep internetowy igus®

Tutaj można znaleźć wszystkie części standardowe oraz szeroką gamę materiałów iglidur® wraz z informacjami o ich właściwościach.  

Konfigurator igus®  
Narzędzia online

Bezpłatne narzędzia online pozwalają obliczyć żywotność naszych produktów lub przeprowadzić ich konfigurację.  

Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów

Wydrukowany w 3D: bezobsługowy chwytak dla przemysłu opakowaniowego

Szybka dostępność w niskiej cenie oraz możliwość zastosowania w warunkach wymagających higieny to kluczowe wymagania w przypadku tego chwytaka tworzonego w technologii druku 3D. Służy do pakowania produktów kosmetycznych i ma szczególną zaletę pracy bez dodatkowego smarowania, a zatem spełnia wymagania higieniczne.

Polimerowe koła zębate drukowane w 3D dla systemu ładowania samochodów elektrycznych

Firma Easelink z Grazu opracowała „Matrix Charging”, system ładowania składający się z dwóch komponentów. Podkładka do ładowania podłączona do sieci jest zainstalowana na parkingu. Złącze na spodzie e-samochodu opuszcza się po zaparkowaniu nad podkładką. Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie, bez konieczności podłączenia przewodu przez kierowcę. Skorzystaj z usługi drukowania 3D igus®, aby upewnić się, że rozwój prototypów pozostaje ekonomiczny, a jednocześnie zapewnia wysoką jakość.

Wydrukowane w 3D: dostosowane łożysko ślizgowe gotowe do odbioru w ciągu kilku godzin

Co robisz, gdy nagle ważna część zamienna eksponatu zniknie w drodze na targi? Odpowiedzią berlińskiej firmy Blackcam, producenta ruchomych systemów kamery, jest skorzystanie z usługi druku 3D w firmie igus.

Niestandardowy komponent wykonany za pomocą usługi druku igus® 3D

Zainspirowane Formułą 1, zespoły studenckie w konkursie budowlanym „Formula Student Germany” rywalizują ze sobą.  Do budowy swoich samochodów wyścigowych zespół Formula Student Team z Weingarten koło Ravensburg potrzebował między innymi dostosowanych kół zębatych z tworzywa sztucznego. Dzięki usłudze druku 3D firmy igus® komponenty te zostały nie tylko wyprodukowane szybko, ale również wykonane z odpornego na zużycie materiału iglidur®.

Wykonane z półproduktów: specjalne łożyska dla najwyższej precyzji w okulistyce

Półprodukt iglidur® służy do produkcji ramienia mikroskopu do badań oczu. Powód: mogą być obrabiane w celu wytworzenia niestandardowych łożysk ślizgowych aż do rozmiarów mierzonych w μm, aby zapewnić niezbędną precyzję badań.  

Produkowane za pomocą formowania wtryskowego: łożyska, które kompensują tolerancje, w konstrukcjach heavy-duty maszyn rolniczych

Stosowane w maszynach rolniczych grabie są narażone na nieustanne obciążenia przy pracy w wymagających warunkach. Nie ma problemu dla części specjalnych igus®: nie tylko są one szczególnie odporne na zużycie, ale także nie wymagają konserwacji i zmniejszają koszty montażu.

Wykonane z półproduktów: indywidualny składnik iglidur® do sondy topiącej

„IceMole” to sonda topiąca, z którą bada się regiony polarne, lodowce i jako cel długoterminowy regiony pozaziemskie. Do przechowywania śruby lodowej potrzebny był komponent odporny na wodę i brud oraz  izolowany termicznie. Dlatego stosuje się łożysko wykonane z półproduktu iglidur® A180.

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h