Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Silniki DC drylin® E

Wystarczy obrócić

Proste ruchy liniowe mogą być zapewnione przez silniki DC. Silnik może być zasilany z baterii lub zwykłego zasilacza. Zmiana bieguna napięcia ( biegun "+" i "-") umożliwia prostą zmianę kierunku.

Prosty silnik DC

Napięcie pracy 12 - 24 VDC

Możliwe bezpośrednie działanie baterii

Mały & cichy

Momenty obrotowe 0.1 - 1.8 Nm

Prędkości obrotowe 22 - 440 rpm

Prędkości liniowe 0.55 mm do 300 mm/s


Obszary zastosowania:Proste, wolne regulacje formatu lub przesuwy czujników/kamer

 
 
 
Wymiary [mm]

  Silnik DC
Długość ca. 75-82
Średnica ca. 37
Ø wałka 6
Długość wałka 21

 
 

Arkusz danych drylin® E – silniki DC

Nr części:
Numer zamówienia [Nm]    
 MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA 0,1 na zapytanie 
 MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA 0,3 na zapytanie 
 MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA 0,7 na zapytanie 
 MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA 0,5 na zapytanie 
 MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA 1,5 na zapytanie 
 MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA 1 na zapytanie 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 1,8 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Nr części:
Numer zamówieniowy
 MOT-DC-22-F-A-D na zapytanie 
 MOT-DC-22-F-A-E na zapytanie 
 MOT-DC-22-F-A-J na zapytanie 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
System sterowania silnikiem D3  
System sterowania silnikiem drylin® E D3
System sterowania do wszystkich silników prądu stałego (DC) igus®

Prosta automatyzacja bezpośrednio na układzie sterowania bez konieczności stosowania oprogramowania i komputera. Praca w oparciu o czujnik krańcowy lub pobór prądu silnika. Praca w kierunku lewym/prawym oraz regulacja prędkości bezpośrednio na obudowie. Możliwość zamocowania zewnętrznych przełączników/joysticków. Różne tryby pracy, praca w trybie sekwencyjnym lub ciągłym. Różne regulowane rampy przyspieszenia. Zasilanie przez 24 V / 2,5 A.