drylin® E – przełącznik końcowy i odniesienia

przełączniki końcowe/odniesienia Mechaniczne przełączniki końcowe/odniesienia są używane w ekonomicznych zastosowaniach. Dzięki niewielkiej i lekkiej obudowie z tworzywa sztucznego sprzęt i maszyny można konfigurować z zapewnieniem oszczędności miejsca i mniejszej wagi. Dostępne są uchwyty zgodne z osiami igus®, które można zamontować w rowkach.

Niska cena

Lekkie

Klasa ochrony IP50

Zmiana


Typowe zastosowania:Dystrybutory, sprzęt laboratoryjny, regulacje formatu
Arkusz danych - akcesoria drylin® E

Numer katalogowy Konstrukcja
Dostawa 5-7 dni roboczych IK-0052 Zestaw czujnika dla wsparcia dla SLN, indukcyjny, PNP normalnie zamknięty styk/NC
Dostawa 5-7 dni roboczych IK-0053 Zestaw czujnika dla wsparcia dla SLN, indukcyjny, PNP normalnie otwarty styk/NO
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AB-I-025-A-AB
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AB-I-025-B-AB
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AB-I-025-D-AB
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AB-I-025-E-AB
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AS-I-015-B-AA
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AS-I-015-E-AA
Dostawa 5-7 dni roboczych IK-0072 przełącznik mechaniczny
Montaż w pobliżu wózka systemów liniowych ZLW oraz SAW, rozmiar 0630 / 1040
Dostawa 5-7 dni roboczych IK-0073 przełącznik mechaniczny
Montaż pod wózkiem systemów liniowych ZLW oraz SAW, rozmiar 0630 / 1040
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AB-I-025-A-AA Czujni, indukcyjny, PNP, NOC/NO
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AB-I-025-B-AA Czujni, indukcyjny, PNP, NCC/NC
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AB-I-025-D-AA Czujni, indukcyjny, NPN, NOC/NO
Dostawa 5-7 dni roboczych INI-AB-I-025-E-AA Czujni, indukcyjny, NPN, NCC/NC
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Uchwyt montażowy do osi z paskiem zębatym drylin® ZLW

Dostępne są nowe uchwyty montażowe do mocowania osi paska zębatego drylin® ZLW z aluminiowych profili konstrukcyjnych.

Dostawa 5-7 dni roboczych