Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Układ sterowania silnikiem dryve D1, dla wszystkich silników igus® ST, DC, EC/BLDC

  • Szeroki zakres zadań automatyzacji poprzez prostą parametryzację, bez konieczności programowania
  • Dla pojedynczych osi, liniowych, płaskich i przestrzennych robotów kartezjańskich oraz robotów typu delta
  • Nie wymaga instalacji oprogramowania lub aplikacji.
    Sterowanie odbywa się za pomocą komputera, tabletu lub smartfona
  • Silniki krokowe (ST), DC i EC/BLDC z maks. prądami szczytowymi 21A i napięciem 48V
  • Cyfrowe wejścia/wyjścia, wejścia analogowe, CANopen, Modbus TCP do podłączenia do głównych systemów sterowania, takich jak Siemens lub Beckhoff

Moduł sterowania silnikiem D1  

Nie jesteś pewien, czy D1 jest dla Ciebie odpowiednim produktem?

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z naszej obszernej dokumentacji online, zawierającej dane techniczne i instrukcję obsługi, dane CAD lub kanał do nauki wideo.

Możesz przetestować sterowanie silnikiem dryve w symulacji online.

Dalsze pliki do pobrania:
Asortyment produktów:
Nr części:
Akcesoria:
Numer zamówieniowy      
 DRI-CON-D1 - na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Instrukcja drylin® dryve D1  

Instrukcja drylin® dryve D1