Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System sterowania silnikiem D3 dryve do wszystkich silników prądu stałego (DC) igus®

  • Prosta automatyzacja bezpośrednio na systemie sterowania bez konieczności stosowania oprogramowania i/lub komputera
  • Praca w oparciu o wyłącznik krańcowy lub pobór prądu silnika
  • Praca w kierunku lewym/prawym oraz regulacja prędkości bezpośrednio na obudowie
  • Możliwość zamocowania zewnętrznych przełączników/joysticków
  • Różne tryby pracy, praca w trybie sekwencyjnym lub ciągłym
  • Różne regulowane rampy przyspieszenia
  • Zasilanie przez 24 V / 2,5 A

Moduł sterowania silnikiem D3  
Pliki do pobrania:
Asortyment produktów:
Nr części:
Akcesoria: adapter do montażu na szynie DIN
Numer zamówieniowy    
 AK-DCCON-D3-0001 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Akcesoria: zestawy czujników krańcowych
Numer zamówieniowy    
 MAT9043716 12,96 USD 
 INI-AB-I-025-B-AA na zapytanie 
 INI-AC-F-025-I-AA na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
myCatalog

Silniki DC – proste obroty

Ekonomiczne silniki DC

Silniki DC – proste obroty    
Zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału YouTube, gdzie można znaleźć instrukcje oraz więcej informacji na temat systemu sterowania dryve:

Kanał igus® learning w serwisie YouTube