Elektryczne osie liniowe i napędy liniowe z silnikiem drylin® E, fabrycznie montowane, bezpośrednio z magazynu

Elektryczne osie liniowe to zmotoryzowane napędy liniowe wykorzystywane w takich zastosowaniach jak pick and place czy regulacja czujników. U podstawy napędów śrubowych oraz z paskiem zębatym drylin® E leży sprawdzona trybologia, tzn. wszystkie systemy są oparte o samosmarowe ślizgowe moduły liniowe, co zapewnia długą żywotność bez konieczności stosowania smarowania zewnętrznego. Napędu liniowe są dostępne w 3 rozmiarach.

Napęd: pasek zębaty, śruba pociągowa

Elektryczne osie liniowe bezpośrednio z magazynu

Szybki montaż

Ustalone długości skoku

Podstawa: oś z paskiem zębatym ZLW, oś śrubowa SAW

Akcesoria: wyłącznik krańcowy/referencyjny, przewody przyłączeniowe, płyty przyłączeniowe/montażowe

24h Dostępne bezpośrednio z magazynu

Napęd z paskiem zębatym, rozmiar 0630

Napęd liniowy z silnikiem
Przykłady zastosowań:

Pozycjonowanie czujników

Identyfikacja w mikroelektronice i technologii medycznej

Automatyka pomiarowo-kontrolna


Korzyści:

Łatwy montaż

Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T

Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone

Kiedy należy zastosować oś z paskiem zębatym drylin® E:

Przy obciążeniach promieniowych do 10 [kg]

Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]

Przy prędkościach do maks. 1,5 [m/s]

Numer zamówieniowy Rozmiar montażowy Długość wózka Długość skoku Rodzaj silnika Maks. nośność statyczna    
osiowa [N] promieniowa [N]
Dostawa 5-7 dni roboczych DLE-SA-0001 ZLW-0630 Basic 60 300 NEMA17 Litze 35 140 2 151,86 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Napęd z paskiem zębatym, rozmiar 1040

Napęd liniowy z silnikiem
Przykłady zastosowań:

Urządzenia obsługowe i montażowe

Zadania związane z transportem bliskim niewielkich części

Urządzenia typu pick and place


Korzyści:

Łatwy montaż

Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T

Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone

Kiedy należy zastosować oś z paskiem zębatym drylin® E:

Przy obciążeniach promieniowych do 15 [kg]

Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]

Przy prędkościach do maks. 2 [m/s]

Numer zamówieniowy Rozmiar montażowy Długość wózka Długość skoku Rodzaj silnika Maks. nośność statyczna
osiowa [N] promieniowa [N]
Dostawa 5-7 dni roboczych DLE-SA-0002 ZLW-1040 Basic 100 500 NEMA23 Litze 100 400 2 684,97 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Napęd z paskiem zębatym, rozmiar 1080

Napęd liniowy z silnikiem
Przykłady zastosowań:

Systemy sortowania

Zadania związane z transportem bliskim niewielkich części

Urządzenia typu pick and place


Korzyści:

Łatwy montaż

Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T

Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone

Kiedy należy zastosować oś z paskiem zębatym drylin® E:

Przy obciążeniach promieniowych do 20 [kg]

Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]

Przy prędkościach do maks. 2 [m/s]

Numer zamówieniowy Rozmiar montażowy Długość wózka Długość skoku Rodzaj silnika Maks. nośność statyczna
osiowa [N] promieniowa [N]
Dostawa 5-7 dni roboczych DLE-SA-0003 ZLW-1080 Standard 100 1000 NEMA23XL Litze 150 600 4 433,52 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Napęd śrubowy, rozmiar 0630

Napęd liniowy z silnikiem
Przykłady zastosowań:

Regulacja czujników oraz kamer

Regulacja klap wentylacyjnych

Urządzenia testowe


Korzyści:

Łatwy montaż

Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T

Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone

Kiedy należy zastosować napęd śrubowy drylin® E:

Przy obciążeniach promieniowych do 15 [kg]

Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]

Przy prędkościach do maks. 0,3 [m/min]

Numer zamówieniowy Rozmiar montażowy Długość wózka Długość skoku Rodzaj silnika Maks. nośność statyczna
osiowa [N] promieniowa [N]
Dostawa 5-7 dni roboczych DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1,5 60 250 NEMA17 Litze 100 400 2 017,86 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Napęd śrubowy, rozmiar 1040

Napęd liniowy z silnikiem
Przykłady zastosowań:

Regulacja kamer

Zastosowania związane z oznakowywaniem i etykietowaniem

Zastosowania związane z układaniem


Korzyści:

Łatwy montaż

Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T

Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone

Kiedy należy zastosować napęd śrubowy drylin® E:

Przy obciążeniach promieniowych do 25 [kg]

Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]

Przy prędkościach do maks. 0,5 [m/min]

Numer zamówieniowy Rozmiar montażowy Długość wózka Długość skoku Rodzaj silnika Maks. nośność statyczna
osiowa [N] promieniowa [N]
Dostawa 5-7 dni roboczych DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69 500 NEMA23 Litze 500 2000 2 606,76 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Napęd śrubowy, rozmiar 1080

Napęd liniowy z silnikiem
Przykłady zastosowań:

Kamery o utrudnionej regulacji

Regulacja formatu

Urządzenia podnośnikowe


Korzyści:

Łatwy montaż

Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T

Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone

Kiedy należy zastosować napęd śrubowy drylin® E:

Przy obciążeniach promieniowych do 50 [kg]

Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]

Przy prędkościach do maks. 0,7 [m/min]

Numer zamówieniowy Rozmiar montażowy Długość wózka Długość skoku Rodzaj silnika Maks. nośność statyczna
osiowa [N] promieniowa [N]
Dostawa 5-7 dni roboczych DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100 500 NEMA23XL Litze 750 2000 3 405,84 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Dostawa 5-7 dni roboczych