Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Silniki z enkoderami drylin® E – NEMA23 IP65 (ochrona przed rozbryzgami wody) i IP68 (ochrona przed zatopieniem)

 

Rozszerzenie oferty silników o wersje z enkoderami

Większa niezawodność maszyn

Napęd liniowy do przewodów o długości do 20 m

Silniki krokowe NEMA23 z poziomem ochrony IP65 lub IP68

Enkoder z 500 impulsami (A,A/,B,B/,I,I/)


Typowe zastosowania:Technologia pakowania, ogólna inżynieria mechaniczna, kontrole w zanurzeniu

 
IP65 (ochrona przed rozbryzgami wody)

Zastosowania w przemyśle spożywczym, na zewnątrz lub w obszarach wodnych teraz mogą być obsługiwane przez silniki w połączeniu ze sprawdzonymi osiami drylin®. Silnik krokowy IP65 może być czyszczony wodą

 
IP68 (ochrona przed zatopieniem)

Silnik IP68 pracujący w zanurzeniu może być używany do głębokości 10 m (odpowiada ciśnieniu 1 bar), a w połączeniu z czasową osią pasową drylin® UW tworzy wydajny zespół zanurzeniowy.

 

drylin® E – arkusz danych NEMA23 IP65 i IP68

Nr części:
Dane techniczne
Numer zamówienia Rozmiar silnika krokowego Moment wstrzymania Konstrukcja    
 MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK NEMA23 1,7 IP65 na zapytanie 
 MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL NEMA23 1,7 IP65 / enkoder na zapytanie 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM NEMA23 1,3 IP68 / enkoder na zapytanie 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI NEMA23 1,3 IP68 na zapytanie 
 MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ NEMA23 0,7 Próżnia na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog