Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Układy wieloosiowe portalowe

drylin® układ bramowy  

Wieloosiowy zestaw konstrukcyjny

Wieloosiowe układy bramowe to systemy, które mogą realizować ruch po zdefiniowanej ścieżce płaskiej, lub trójwymiarowej.
Nasze układy portalowe drylin® są oparte na sprawdzonej technoligii trybopolimerów, co oznacza, że wszystkie systemy wykorzystują łożyska ślizgowe i samosmarowne prowadnice liniowe, dzięki czemu podczas całego okresu użytkowania nie wymagają smarowania zewnętrznego.
 
Korzyści:

Bezobsługowy, praca na sucho

Cicha praca

Odporne na brud oraz kurz

Odporne na korozję

System modułowy

Standardowy asortyment dostępny już od 24 godzin

Bezpłatne doradztwo i dobór na miejscu

Zestaw konstrukcyjny systemu

Presentacja zakresu produktów z serii portali drylin® od igus®
 
Video gantry in motion:
application example - pick & place inspection gantry

 
Roboty kartezjańskie wysyłane nawet w 24 godziny  
Sklep z robotami kartezjańskimi - gotowe do instalacji roboty kartezjańskie nawet w 24 godziny!
W pełni zmontowane osie standardowych portali z magazynu - w Twoim domu już od 24 h!

Zakres zestawów konstrukcyjnych napędów drylin® posiada różne rozmiary komponentów oraz długości obszarów roboczych by spełnić wymagania konkretnej aplikacji - zamówienia już od 1 szt. Zobacz w pełni zmontowane portale dostępne z magazynu tutaj.

Zapytaj o portal specjalny  
Porządany przez Ciebie układ bramowy jeszcze nie jest dostępny z magazynu?
Złóż zapytanie na układ spełniający wymagania twojej aplikacji tutaj.

Wieloosiowe portale drylin® są zaprojektowane z użyciem osi z paskiem zębatym, różniących się typem, rozmiarem oraz sposobem połączenia. W zależności od obciążeń używa się wspólnie napędzanych stolików, a także dwu- i trzy-osiowych robotów kartezjańskich.

Rodzaje portali

Układ liniowy dwuosiowy  
Układ liniowy dwuosiowy

Układ liniowy dwuosiowy służy do aplikacji, w których płaszczyzna robocza ustawiona jest pionowo.

Układ płaski dwuosiowy  
Układ płaski dwuosiowy

Płaski układ dwuosiowy dla predefiniowanych powierzchni pracy. Wśród typowych zastosowań są automaty pomiarowo kontrolne.

Układ trzyosiowy  
Układ trzyosiowy

Portal bramowy jest używany do zaimplementowania trójwymiarowych aplikacji. System oparty jest na płaskim układzie dwuosiowym z dodatkową osią pionową.

Informacje o produktach igus®
Płytki montażowe  
Płytki montażowe

e-prowadniki®  
e-prowadniki®

Moduł napędowy  
Moduł napędowy

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h