Gotowa do montażu oś pasa zębatego ZLW-1050-ES drylin® E
... niewielka i szybka ...
Technologia w górę:
Niezwykła wytrzymałe, dzięki elementom ze stali nierdzewnej
Moduł liniowy ZLW ze stali nierdzewnej o kompaktowej szerokości (50 mm) zostaje dodany do systemu modułowego drylin®
Koszty w dół:
System gotowy do montażu
Dowód:
Sprawdzone w laboratorium igus®: system liniowy drylin® W, Ø 10 mm, długość wózka 100 mm, wkładki iglidur E7, obciążenie 30 N, żywotność 4000 km podczas pracy ciągłej do czasu wymiany łożyska
Gotowy do montażu moduł liniowy drylin® E SLWC-1030-FL
... małe i wytrzymałe z silnikiem śrubowym ...
Technologia w górę:
Dla skoków dryspin® ze Ø 10 mm
Koszty w dół:
System gotowy do montażu ze wspornikiem śruby pociągowej w silniku
Redukcja przestrzeni montażowej nawet o 35%
Dowód:
Testowane w laboratorium igus: gwint dryspin Ds10x25, długość skoku 300 mm, dynamiczna siła osiowa 300 N, prędkość 24 obr./min, cykl pracy 50%, wynik: żywotność 204 260 podwójnych cykli