Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Portal bramowy, trzyosiowy

Układ trzyosiowy

System konstrukcyjny portali serii drylin® W zapewnia płynny, bezsmarowy ślizg w systemach prowadzenia kamer.

Sector inżynierii i jego dostawcy muszą zmierzyć się z globalnym wyzwaniem. Konkurencja wciąż gwałtownie wzrasta, tak samo jak presja cenowa oraz oczekiwania wobec lokalnych dostawców. Oferujemy atrakcyjne cenowo, kompletne systemy, które automatyzują procesy, dzięki czemu możesz produkować szybciej i bardziej wydajnie.

Szczegóły układu bramowego

Portal bramowy jest używany do zaimplementowania trójwymiarowych ruchów.
 
Przykładowe zastosowania to:

Atomatyka pomiarowo kontrolna

Urządzenia montażowe

Identyfikacja w technologii mikroelektroniki oraz przemyśle medycznym

Zadania przemieszczania niewielkich przedmiotów

Proste zadania pozycjonowania


Korzyści:

Prosta konstrukcja

Możliwość zamontowania czujników na całej długości prowadnicy dzięki nakrętkom rowkowym

Gotowy do montażu modułowy zestaw z osią typu cantilever

Wszystko od jednego dostawcy


Kiedy stosować portale bramowe igus®:

Dla obciążeń do 2,5 kg

Kiedy wymagana precyzja nie przekracza 0,8 [mm]

Dla prędkości do 0,5 [m/s]

Instrukcje montażu portali bramowych
Instrukcje dotyczące montażu / czujniki krańcowe

Możesz zapytać nas o Twój specjalny portal, używając poniższego formularza, lub skorzystać z konsultacji telefonicznej.

Zapytaj o bramowy portal specjalny

Informacje dotyczące wymagań

Ilość / wielkość partii Jednorazowa aplikacja Typy aplikacji
Nowe konstrukcje Techniczne udoskonalenia Redukcja kosztów

dane o zastosowaniu

Współrzędne środka ciężkości
względem osi, do której jest zamocowany
Skok
sy: mm Oś X: mm Obciążenie użytkowe: kg
sz: mm Oś Y mm Dodatkowa siła dociskająca: N
sx: mm Oś Z mm Przyspieszenie: m/s2
Przebieg: km Cykl pracy % Prędkość: m/s
Projektowanie układu
Jedna oś (X) Podwójna oś (XX) Układ płaski (XXY) Układ liniowy, dwuosiowy (XZ) Układ portalowy, trzyosiowy (XXYZ)
Pozycja montażu
poziomo Pionowo bocznie odwrotnie
Wymagana dokładność
(w środku ciężkości) mm
Temperatura otoczenia °C
Wilgotność: Tak Nie
Preferowany system liniowy igus®:

Rodzaj silnika i akcesoriów drylin® E:

Rodzaj silnika: Silnik krokowy Silnik DC
Budowa: wiązka kabli Gniazdo Enkoder Enkoder i hamulec
Przewód podłączeniowy: Nie 3 metry 5 metry 10 metry
Rodzaj wtyczki: Prosty Kątowy
Czujniki krańcowe: Nie NC / normalnie zamknięte NO / normalnie otwarte Ilość: szt.
Silnik klienta
Producent: Typ-Nr

e-prowadniki

e-prowadniki: Tak Nie
Dodatkowe przewody Tak Nie (pneumatyczne/elektryczne)

Więcej informacji:

rysunki, CAD

Możliwe jest wysłanie maksymalnie około 7 MB danych łącznie.
Plik 1:   
Plik 2:   
Plik 3:   
Plik 4:   
Plik 5:   


Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma*
telefon
Imię*
E-mail*
Nazwisko*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Kod poczt.*
 

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:

Miejscowość
Ulica
Województwo
 

Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".

Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.


Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego rozmiaru modułu?

Przykłady zastosowań

Tutaj możesz znaleźć przykłady zastosowań

Bezsmarowe systemy liniowe pick&place
Portal XYZ
drylin® układ trzyosiowy w wycinarce plazmowej
drylin® układ trzyosiowy w automatycznej nalewarce
drylin® układ trzyosiowy w systemie sortowania


 
technika liniowa drylin® w drukarce 3D Cobot


Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h