Stolik liniowy SAW


Śruba z gwintem trapezowym lub szybkim

Gwintowana śruba pociągowa z łożyskami kulkowymi

Prowadnica o wysokim profilu, bardzo duża odporność na siły skręcające

Duża stabilność

Niedrogie i w pełni bezsmarowne

Odpowiednie do tych części:


Dane techniczne

Numer zamówienia Długość skoku Maks.
szybkość
maks. stat. obciążenie łożyska    
  [mm] [obr./min.] osiowa [N] promieniowa [N]    
Dostawa 5-7 dni roboczych SAW-0630 300 1000 100 400 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-0660 300 100 400 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SAW-1040 500 1500 500 2000 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1080 750 0 750 2000 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1080-PL 750 0 750 2000 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1660 750 1500 750 3000 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary

Numer zamówienia A Al H E1 E2 E3 E5 E6 l lc hw f lt lb
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15             ±0,1
Dostawa 5-7 dni roboczych SAW-0630 54 60 32 40 45 51/91 11 23 112 92 30 13,5 26 10
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-0660 85 100 38 71 76 20 156 34 13,7 28
Dostawa 5-7 dni roboczych SAW-1040 74 69 50 60 60 56/87/137 20 40 129 91 45 22,5 30 19
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1080 108 100 58 94 94 87 - 163 131,5 49 22,5 31,5 15,75
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1080-PL 108 100 58 94 94 87 - 163 131,5 49 22,5 31,5 15,75
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1660 104 150 78 84 86 132 20 40 220 175 72 38,5 35 22,5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Numer zamówienia tk ts tg kt sk sg kg d T ha
        ±0,1         Ø
Dostawa 5-7 dni roboczych SAW-0630 11 6,6 20 0 5 10 5 TR8x1,5 21,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-0660 11 0 20 7 M4 2 6 TR8x1,5
Dostawa 5-7 dni roboczych SAW-1040 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 3,5 10 TR10x2 35,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1080 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Ø10 37,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1080-PL 11 6,8 M8 18 9,5 M6 3,5 10 Ø10 37,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1660 15 9 M10 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 59
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog


Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni