drylin® stolik liniowy SLW Chroniony

drylin® SLW-PT
W modułach drylin® SLW Protect jako idealny mechanizm zabezpieczający zastosowano wytrzymały profil drylin® W. Nakrętka śruby pociągowej oraz śruba pociągowa znajdują się pod prowadnicą liniową W.

drylin® W szyna profilowana jako mechanizm ochronny

Dostępne o skoku 10x2, 10x12 lub 10x50

Kompaktowa konstrukcja

3 długości wózków

Program dostawy:

Dane techniczne

Numer katalogowy Długość podnoszenia Waga Dodatkowo
(za 100 mm)
maks. stat. nośność materiał poprzecznicy    
    [kg] [g] Osiowe [N] Promieniowo [N]      
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-PT-1040 750 0,75 0,02 700 2000 Aluminium na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-BB-PT-1040 750 0,9 0,02 500 2000 Aluminium na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

*w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej

Wymiary [mm]

Numer katalogowy A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-PT-1040 74 87 29 60 60 74 131 33,25 3,25 22 11 6,8
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-BB-PT-1040 74 87 29 60 60 74 147 33,25 3,25 30 11 6,8
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Moduł liniowy z silnikiem - Rozmiary [mm]

Numer katalogowy tg kt d T l2 d2 d2** ha
            Standardy opcjonalnie  
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-PT-1040 M8 6,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 6h9 14,5
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-BB-PT-1040 M8 6,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 6h9 14,5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

**Gwint / pozostały gwint widoczny


Dostawa 5-7 dni roboczych