Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Silniki wrzecionowe drylin® E

Silniki wrzecionowe  

3 rozmiary montażowe silników krokowych z momentem trzymającym od 0,1 do 2 Nm

7 rodzajów wrzecion ze skokiem gwintu od 0,8 do 50 mm

Maksymalna precyzja dzięki centrowaniu wrzeciona z dopasowaniem silnik/wrzeciono H7/h7

Odpowiednie nakrętki gwintowane dostępne w asortymencie drylin®

Możliwy dwustronny montaż wrzeciona

Oszczędność miejsca, elastyczność użytkowania

Dostępne w gotowej do montażu konfiguracji z modułami liniowymi drylin® SAWC oraz SLN


Typowe zastosowania silników wrzecionowychSprzęt medyczny, budowa urządzeń, technika laboratoryjna

 

Arkusz danych silników wrzecionowych

Nr części:
Dane techniczne
Numer zamówieniowy Rozmiar silnika krokowego Wymiar kołnierza
[mm]
Moment trzymający
[Nm]
Obciążenie wału
osiowe [N]
Enkoder  
 MOT-ST-42-L-A-B - - - - - na zapytanie 
 MOT-ST-28-L-A-B - - - - - na zapytanie 
 MOT-ST-56-L-C-B - - - - - na zapytanie 
 MOT-ST-42-L-C-B - - - - - na zapytanie 
 MOT-ST-28-L-C-B - - - - - na zapytanie 
 MOT-ST-28-L-A-A NEMA11 28 - 50 - na zapytanie 
 MOT-ST-42-L-A-A NEMA17 42 - 100 - na zapytanie 
 MOT-ST-56-L-A-A NEMA23 56 - 500 - na zapytanie 
 MOT-ST-28-L-C-A NEMA11 28 - 50 X na zapytanie 
 MOT-ST-42-L-C-A NEMA17 42 - 100 X na zapytanie 
 MOT-ST-56-L-C-A NEMA23 56 - 500 X na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Wymiary silników wrzecionowych  
śruba pociągowa pasująca do silników drylin® E

Instrukcje instalacji: śruba pociągowa jest łączona z gwintem metrycznym i wymaga zabezpieczenia złączem adhezyjnym. W przypadku zamawiania z zakładu produkcyjnego prosimy o zamawianie z wykorzystaniem następującego numeru montażowego:
Montaż przedni: MONT004F000 (bok z kołnierzem)
Montaż tylny: MONT004B000

Dane techniczne
Numer zamówienia Do rozmiaru silnika Typ wrzeciona
[N]
Wrzeciono Ø Podział
[mm]
Max. długość
[mm]
   
 PTGSG-MOT-08X1,5-R-XXX-ES - - - - - na zapytanie 
 PTGSG-MOT-10X2-R-XXX-ES - - - - - na zapytanie 
 PTGSG-MOT-12X3-R-XXX-ES - - - - - na zapytanie 
 PTGSG-MOT-12X6P3-R-XXX-ES - - - - - na zapytanie 
 DST-LS-MOT-6.35X2.54-R-ES NEMA11 - 6,35 2,54 300 na zapytanie 
 DST-LS-MOT-6.35X25.4-R-ES NEMA11 - 6,35 25,4 300 na zapytanie 
 DST-LS-MOT-10X12-R-ES NEMA17 & NEMA23 - 10 12 500 na zapytanie 
 DST-LS-MOT-10X25-R-ES NEMA17 & NEMA23 - 10 25 500 na zapytanie 
 DST-LS-MOT-10X50-R-ES NEMA17 & NEMA23 - 10 50 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-05X5-R-ES NEMA11 Gwinty spiralne szybkie 5 5 250 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-M5X0.8-R-ES NEMA11 Gwint, miara metryczna 5 0.8 250 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-06.35X12.7-R-ES NEMA11 - 6,35 12,7 300 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-08X1.5-R-ES NEMA17 & 23 Śruby trapezowe 8 1.5 300 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-08X15-R-ES NEMA17 & 23 Gwinty spiralne szybkie 8 15 300 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-10X2-R-ES NEMA17 & 23 Śruby trapezowe 10 2 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-10X12-R-ES NEMA17 & 23 Gwinty spiralne szybkie 10 12 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-10X50-R-ES NEMA17 & 23 Gwinty spiralne szybkie 10 50 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-12X3-R-ES NEMA17 & 23 - 12 3 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-12X25-R-ES NEMA17 & 23 - 12 25 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-12X6P3-R-ES NEMA17 & 23 - 12 - 500 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog