Wspornik śruby SLW-1040

Inteligentne rozwiązanie do modułów liniowych SLW o dużym skoku

Dzięki poruszającym się wraz z wózkiem prowadnicy wspornikom śruby, użytkownicy mogą łatwo realizować duże zakresy skoku > 750 mm. Śruba jest więc stabilizowana podczas pracy, a „wolne odcinki śruby” zostają skrócone nawet przy małych średnicach, dzięki czemu nie występuje ugięcie śruby. Wyrafinowany mechanizm zapewnia, że wózek prowadzi wsporniki ze sobą w czasie przesuwu w jedną stronę i z powrotem.

Zwiększenie stosowanego skoku

Dla realizacji skoków powyżej 750 mm

Gładsza praca śruby

Nie wymagające smarowania i serwisowania


Obszary zastosowania:Regulowanie czujników, regulowanie formatu

Wymiary [mm]

Numer katalogowy   Długość podnoszenia Max. prędkość maks. stat. nośność A Al H    
    max. [obr./min]. max. Osiowe [N] Promieniowo [N] -0,3 -0,3      
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-1040-LSS 2250 500 700 2800 74 69 29 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-1660-LSS NEW 2250 400 1200 4600 104 100 37 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-2080-LSS NEW 3000 300 1600 6400 134 150 46 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Numer katalogowy   E1 E2 E3 l* hw f lt tk ts tg kt sk sg kq d T l2 d2 ha UI    
    ±0,15. ±0,15 ±0,15 -0,3     ±0,1       ±0,1   -0,3     Ø            
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-1040-LSS 60 60 56 171 24 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5 29 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-1660-LSS NEW 84 86 82 150 35 1,5 25 15 9 M10 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 18,5 36 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-2080-LSS NEW 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8,6 M10 8,6 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 23 45 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

*przy skoku > 1500 mm zawsze dwa wózki podpierające prawy/lewy : l = 229


Dostawa 2 - 3 tygodni