Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

drylin® E – przekładnia do silników krokowych

Przekładnia do silników krokowych  

Przekładnie obiegowe do silników krokowych igus® NEMA 23, 23XL i 34

Większy moment obrotowy silnika

Większy moment trzymający hamulca

2 rozmiary instalacji

Dostępne przekładnie redukcyjne 3 i 5


Typowe zastosowania:Technologia pakowania, ogólna inżynieria mechaniczna, technologia prowadzenia kontroli/ruchu kamery

Wymiary przekładni  
 
 

Arkusz danych przekładni drylin® E do silników krokowych

Nr części:
Dane techniczne - przekładnia do silników krokowych
Numer zamówieniowy Rozmiar silnika Przełożenie redukcyjne B1 B2 D1 D2 D3 L1 L2 L3      
 GEA-60-3-60-ST-063 NEMA23 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 na zapytanie 
 GEA-60-3-60-ST-080 NEMA23XL 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 na zapytanie 
 GEA-60-3-90-ST-140 NEMA34 3 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 na zapytanie 
 GEA-60-5-60-ST-063 NEMA23 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 na zapytanie 
 GEA-60-5-60-ST-080 NEMA23XL 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 na zapytanie 
 GEA-60-5-90-ST-140 NEMA34 5 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog