Bezsmarowy drylin® ZLW z zabezpieczeniem Ex z możliwością regulacji

Napęd z paskiem zębatym dla strefy Ex

EX
Napędy liniowe drylin® ZLW typu "EX" zostały opracowane z myślą o zastosowaniu w środowisku o dużej wrażliwości takich jak młyny, tartaki lub lakiernie podlegające odpowiednim wymogom Ex. Oś jest skonfigurowana do indywidualnej długości skoku z wkładkami dry-tech®, przewodzącym napędem z paskiem zębatym i uziemieniem.

Uziemienie ma na celu obniżenie napięcia

Długości skoku do maks. 2 000 mm

Długości wózków: 100/150/200 mm

Liczne zestawy silnikowe umożliwiające dostosowanie silników krokowych oraz silników DC

Wymiary połączenia

Dane techniczne

Nr art. Masa Masa Długość skoku Przekładnia Profil zęba Napęd paskowy
bez skoku [kg] 100 mm skoku [kg] maks.* mm [mm/obr.] Materiał szerokość [mm] napięcie [N]
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-EX 0,7 0,14 2000 70 AT5 PU ze stalą 16 200
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

* Na zapytanie z przyjemnością zapewnimy skoki o bardziej zróżnicowanych długościach poprzedzone technicznym uszczegółowieniem
Z zakresu długości skoku istnieje możliwość dobrania każdej żądanej długości

Wymiary [mm]

Nr art. A Al H E2 E3 I R f lt ha lz l2 d2
-0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 -0,3 h9
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-EX 74 100 45 60 87 204 40 1 52 22 27 20 10
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary montażowe [mm]

Nr art. X E AP LP dp n nb nw nh dT T1 T2
±0,2 -1,0 ±0,25 ±0,25
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-EX zmienna 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 5 36 26,5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Więcej informacji:


Dostawa 2 - 3 tygodni