Technologia lekkich, bezsmarowych łożysk dla dronów i bezzałogowych statków powietrznych (UAV)
Loty bezzałogowe będą miały coraz większy wpływ na nasze życie. Na przykład w postaci latających taksówek i dronów dostarczających paczki. Niewielka masa, zastosowanie w każdych warunkach pogodowych i długa żywotność, to jedne z najważniejszych wymagań stawianych komponentom dla dronów. Nasze produkty wykonane z wysokowydajnych polimerów są idealne do takich zastosowań, ponieważ nie wymagają dodatkowego smarowania, są ciche i odporne na korozję. Wiele materiałów iglidur spełnia również wymagania normy FAR 25.853 dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.
Zalety produktów igus:
Ekonomiczne
Oszczędzające przestrzeń montażową i masę
Niski poziom hałasu oraz wibracji
Odporne na chemikalia, brud i korozję
Szybka dostawa
Kompletne systemy lub poszczególne komponenty od 1 sztuki
Oprawa stojakowa i łożyska liniowe w lekkim dronie
Ten dron do zwalczania szkodników może wysunąć ramię teleskopowe blisko miejsca występowania owadów i na przykład spryskać je pestycydami. Prowadnica liniowa drylin i łożyska igubal służą do poruszania standardowego ramienia i przegubowego. Skupiono się na wytrzymałych i lekkich komponentach.
Z tej selekcji ponad 40 przykładów zastosowań można dowiedzieć się, w jaki sposób nasze e-prowadniki i produkty łożyskowe są wykorzystywane w lotnictwie i kosmonautyce, gdzie spełniają różne wymagania. Tutaj konieczne było sprostanie wyzwaniom, takim jak wysokie obciążenia, ekstremalne różnice temperatur, ograniczone przestrzenie czy specyfikacje wymagające niewielkiej masy.