Technologia dryspin® była atrakcyjna
Nasze nakrętki śruby pociągowej dryspin® wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur® nie wymagają ani kropli smaru. To sprawia, że są w pełni bezobsługowe. Kolejną, decydującą zaletą, w porównaniu do metalowych nakrętek śrub pociągowych, jest ich 100% odporność na rdzę. Nawet w środowiskach korozyjnych i ekstremalnych warunkach pogodowych napędy śrubowe dryspin® zawsze działają płynnie. Doskonale pasują do wkopanego w ziemię podnośnika do piwa. Wspierają również lekką konstrukcję: nakrętki śrub pociągowych dryspin® są do 88% lżejsze niż ich konwencjonalne odpowiedniki.
Asymetryczne gwinty opracowanej przez nas technologii dryspin zwiększają żywotność nawet o 30%, a płaski kąt boku zwiększa wydajność. Powierzchnia styku pomiędzy nakrętką a śrubą pociągową jest ograniczona, a systemy śrubowe działają cicho i bez wibracji pod obciążeniem.
Oszczędzono koszty nie tylko w procesie zakupu, ale także dzięki uniknięciu kosztów rozstawienia i konserwacji.
Żywotność przewodów można bardzo łatwo obliczyć online.