Tutaj można złożyć prośbę o kontakt. Napędy śrubowe w technologii medycznej
Bardziej higieniczne dzięki bezsmarowym napędom śrub pociągowych
Tech up Redukcja kosztów
► 25 % mniejsze zużycie ► 50,9 % niższe koszty w porównaniu z metalowymi nakrętkami z gwintem ślizgowym
► 30% dłuższa żywotność dzięki asymetrii gwintu ► Do 69% w porównaniu z porównywalnymi nakrętkami z gwintem z tworzywa sztucznego
► 100 % bezsmarowe, bezobsługowe i bezkorozyjne ► Do 50 % w porównaniu z systemami gwintów kulowych
Oszczędność masy do 88
Jak można uniknąć niepożądanych zanieczyszczeń w laboratoriach?
Metalowe nakrętki śrubowe są nadal standardem w technologii medycznej. Większość z nich wymaga jednak regularnego smarowania i konserwacji. Cząsteczki kurzu i brudu mogą dobrze przylegać do stosowanego smaru. Prowadzi to do znacznego zanieczyszczenia i znacznie większego zużycia w porównaniu z systemem pracującym na sucho. Ponadto metalowa nakrętka śruby pociągowej może szybko korodować w wilgotnym środowisku.
Bezsmarowna i bezobsługowa technologia śrub pociągowych drylin® jest stosowana w technologii medycznej i oferuje wiele przekonujących zalet. Są one całkowicie bezsmarowne i bezobsługowe i mogą być również stosowane w środowiskach korozyjnych bez żadnych problemów.
Oto jak technologia śrub pociągowych igus® może obniżyć koszty urządzeń REHA
Metalowe nakrętki śrubowe są droższe w zakupie niż nakrętki gwintowane z tworzywa sztucznego. Zastępując metalową nakrętkę śruby pociągowej technologią dryspin® o tych samych wymiarach połączenia, można zaoszczędzić do 50,9% na kosztach zakupu. Testy wykazały, że wskaźnik zużycia jest do 25% niższy, a żywotność jest o 30% dłuższa.