Jak działa wysuwany stopień
Przesuwanie wysuwanego stopnia odbywa się za pomocą centralnego napędu śruby prowadzącej z jej bezsekcyjnym systemem prowadzenia. Moduł blokujący został również zaprojektowany tak, aby nie wymagał absolutnie żadnej konserwacji ani regulacji. Śruba pociągowa utrzymuje wysuwany stopień w każdej pozycji. Musi on przez cały czas wytrzymać ciężkie kroki lub ruchy wahadłowe. Ale trudności jest znacznie więcej. W przypadku awarii zasilania, płytę do przejścia można wsunąć ręcznie. Następnie śruba pociągowa musi pracować w przeciwnym kierunku bez zacinania się.
Wielozwojna śruba pociągowa, stosowana w niehermetycznie uszczelnionym wysuwanym stopniu, jest bezsmarowa, a zatem i bezobsługowa. Osiąga wyższą wydajność dzięki bardziej płaskiemu kątowi gwintu. Asymetryczna geometria pomiędzy śrubą pociągową a nakrętką zwiększa żywotność. Zaokrąglone boki zębów zapewniają lepszą wydajność pracy i cichą, pozbawioną wibracji pracę. Związana z tym nakrętka śruby prowadzącej z kołnierzem dryspin wykonana z iglidur J zapewnia wysoką wydajność przy praktycznie zerowym zużyciu. Praca na sucho zapewnia, że nic się nie przyklei. Specjalny blok ślizgowy — również wykonany z iglidur J — pochłania siły występujące podczas wysuwania śruby pociągowej lub stopnia. Zastosowane zostały również opłacalne łożyska ślizgowe z uniwersalnego materiału iglidur G. Użyte w systemie blokowania są bezobsługowe, odporne na ścieranie i podobnie jak pozostałe elementy niewrażliwe na kurz, brud, wilgoć i środki czyszczące.