Stworzony w oparciu o udany model E4Q, dostępny jest teraz pierwszy rozmiar wariantu L o wysokości wewnętrznej 64 mm. Łatwe otwieranie ręczne dzięki szybko otwierającej się poprzeczce. Używane są poprzeczki E4Q.58/82, tak więc pełne spektrum szerokości jest bezpośrednio dostępne.
Biomechaniczna konstrukcja zwiększa wytrzymałość i wydłuża żywotność przy jednoczesnej redukcji masy. Szybko otwierające się poprzeczki pozwalają na łatwe i intuicyjne otwieranie/zamykanie e-prowadnika. Kolejną zaletą rozwijającego się systemu modułowego E4Q jest to, że nie ma potrzeby stosowania nowych poprzeczek w serii E4Q.64L, ponieważ zastosowano te z serii E4Q.58. Kompletny asortyment 29 szerokości, o 100 do 150 mm, jest więc dostępny od zaraz
W wielu zastosowaniach grubość E4Q nie jest w ogóle potrzebna. Do prowadzenia zestawów przewodów wystarczą prowadniki kablowe o mniejszej grubości ścian. Dotyczy to zwłaszcza samonośnych systemów zasilania o małych lub średnich obciążeniach, jak np. w obrabiarkach, urządzeniach do obróbki drewna czy myjniach samochodowych. Firma igus opracowała wersję L, aby zaoferować użytkownikom zalety E4Q również w tych aplikacjach, i to w atrakcyjnej cenie. W zależności od szerokości, E4Q.64L kosztuje około 15-20% mniej niż E4Q.58, ale jest około 40% mocniejszy niż poprzednie modele (E4 Light oraz E4.1 LEAN). „Dzięki wyjątkowej wytrzymałości E4QL, możemy obsługiwać teraz zupełnie nowe aplikacje w sposób bardziej ekonomiczny niż kiedykolwiek wcześniej, oferując jednocześnie sprawdzone zalety E4Q" — mówi Christian Ziegler, szef działu e-prowadników.
„Opracowaliśmy system ograniczników od nowa. Celem było zwiększenie wytrzymałości i żywotności w stosunku do poprzedników z dwoma ogranicznikami, przy jednoczesnym zachowaniu opcji podwójnego promienia gięcia" — mówi inżynier rozwoju Stefan Strack. Podwójny promień gięcia oznacza, że e-prowadnik może giąć się w dwóch kierunkach. Efektem tego procesu jest pierwszy prowadnik kablowy firmy igus z trzema ogranicznikami. Do sprawdzonej zasady ogniw zewnętrznych i wewnętrznych dodano sprytną, innowacyjną opcję podwójnego promienia gięcia: ogniwo wewnętrzne nadal określa promień gięcia e-prowadnika poprzez wielkość kieszeni ogranicznika. Po raz pierwszy ogniwo zewnętrzne jest wykorzystywane do wdrożenia podwójnego promienia gięcia. Zmniejszenie rozmiaru ogranicznika pozwala na odchylenie prowadnika do tyłu pod ustalonymi wcześniej kątami
e-prowadniki serii E4Q zostały opracowane w celu zaoferowania możliwie najlepszego rozwiązania dla samonośnych i długich przesuwów. W oparciu o wytrzymałość e-prowadnika E4.1, która udowadniała swoją skuteczność przez ostatnie 12 lat, nowa seria zapewnia długą żywotność i wysoki stopień modułowości.
Sklep z ponad 100 000 produktów dla zastosowań samonośnych, ślizgowych, wiszących i stojących.
Budowa indywidualnego systemu prowadnika kablowego w zaledwie kilku krokach.