Rozwiązanie
Muhr znalazł alternatywę dla tego rozwiązania w postaci naszego
systemu basic flizz. Jest to kompletne rozwiązanie do zasilania elementów ruchomych w takich systemach jak oczyszczalnie ścieków oraz technologia energetyczna i dźwigowa. System składa się z
modułowego systemu E4.1, który jest wypełniony sprawdzonymi
przewodami chainflex i prowadzony bezpiecznie oraz niezawodnie w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie ze stali nierdzewnej. Korzyści były oczywiste, gdy tylko pierwszy basic flizz został zamontowany w oczyszczarce zgarniaczy w Rochlitz. Instalacja systemu zasilania zajmowała zwykle monterom jeden dzień, ale byli w stanie wykonać to zadanie w półtorej godziny. A wózek przewodowy dla ruchomego zasilania, które ma około 15 metrów długości, wymagał tylko 30 centymetrów przestrzeni montażowej. Oznacza to nie tylko więcej miejsca, ale także oszczędność długości przewodu i miedzi.
Inne zalety, które dostrzegli inżynierowie Muhr, to system prowadzenia prowadnika kablowego, który jest chroniony z trzech i pół strony, oraz swobodnie zawieszone prowadzenie przewodów, które zapobiega ich zamarzaniu w lodzie i śniegu. basic flizz jest montowany, mniej lub bardziej niewidocznie, za napędem liniowym — ale w razie potrzeby jest łatwo dostępny. Nowe przewody można bezproblemowo dodawać, a potrzeba wymiany całego zestawu kabli nie występuje (tak jak dzieje się w systemie festonowym). Dlatego Muhr używa teraz w swojej serii H wyłącznie systemu basic flizz.
Dwa czujniki mierzą poziom wody przed i za zgarniaczem oraz wysyłają sygnał do systemu PLC, aby rozpocząć proces czyszczenia. Przy określonej różnicy, PLC inicjuje proces czyszczenia, który trwa tylko siedem minut. Sytuacja na zgarniaczu Rochlitz Schlossmühle jest monitorowana przez dwie kamery. Ta nowoczesna technologia i trwały system zasilania zapewniają efektywną pracę elektrowni wodnej przez wiele lat.