Poprzeczka i podział wewnętrzny dla serii E6.1 i E6

Nowa poprzeczka

Tech up

  • Nowo opracowany, kompatybilny z pomieszczeniami czystymi tribo-plastik
  • igulen CR1 znacznie zmniejsza ścieralność przewodu
  • Łatwa instalacja i modernizacja
  • Wysoka łatwość instalacji

Niższe koszty

  • Dłuższa żywotność kabla dzięki zmniejszonemu ścieraniu powłoki
  • Szybka modernizacja zapewniająca większą przydatność do pomieszczeń czystych
  • Mniejsze nakłady na konserwację

Dowody

  • Materiał igus® igulen CR1 zapewnia o 89% mniejsze ścieranie
    niż standardowy materiał igus® *
  1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0

zrównoważony rozwój

  • Oszczędność zasobów dzięki długiej żywotności
  • Poddaj swój łańcuch energetyczny lub łańcuch cięgnowy recyklingowi po zakończeniu jego cyklu życia w ramach programu recyklingu igus® Chainge®. Niezależnie od producenta. Otrzymasz na to kupon: Program recyklingu Chainge®

zakres produktów:

Czas dostawy

Nowy podział wewnętrzny

Podział wewnętrzny dla serii E6

zakres produktów:

Dostarczanie energii do pomieszczeń czystych

  • zwiększyć efektywność zakładu
  • generować wyższą wydajność linii produkcyjnych
  • wykorzystywać systemy zasilania energią w sposób bardziej zrównoważony
System prowadzenia przewodów e-skin® flat

Odpowiednie produkty

Seria E6

Seria E6

Seria E6.1

Seria E6.1

Seria C6

NOWOŚĆ: Seria C6

Więcej informacji

e-prowadniki dla pomieszczeń czystych

Inne łańcuchy energetyczne

Pomieszczenie czyste

Inne produkty do pomieszczeń czystych

Laboratorium do pomieszczeń czystych

laboratorium testowe w pomieszczeniach czystych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa