Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ruchy pod obciążeniem

System nakładania żywicy

W wypadku tego systemu żywicowego, podnosząca się platforma jezdzi w w górę trzy lub cztery razy dziennie w celu opróżniania beczek o pojemnosci ok.. 200 litrów. Jeżdżąca platforma jest napędzana za pomocą dwóch hydraulicznych tłoków przy niskiej prędkości. Ponadto, różne kable i sześć różnych węży jest wymagane do zasilania energią i skompresowanym powietrzem. Wszystkie kable są prowadzone z pomocą prowadnika igus® e-chain® 3838 serii E4/4.


BÜFA Reaktionsharze, Hergen Meyer,
Rastede, Germany

Adhesive resin system  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej aplikacji z różnych sektorów
Nagroda vector