Rozwiązanie
Na początku 2007 roku firma Gollmann zdecydowała się na zastosowanie naszych
e-prowadników easy chain®, w tym serii E065, i od tego czasu pozostaje przy nich. Niedługo później zdecydowali także, aby zakupić u nas również przewody. Ponieważ systemy kompletacji firmy Gollmann wykorzystują do komunikacji przewody BUS'owe CAN, w centrum uwagi znalazły się nasze przewody BUS'owe z
asortymentu chainflex®. W ubiegłym roku, firma zamówiła prawie 30 km przewodów tylko z samej serii chainflex® CF211. Specjalnie opracowany przewód systemu pomiarowego na bazie serii CF211 zapewnia wiele zalet w zakresie możliwości obróbki.
Ponadto oferujemy gwarancję żywotności do 36 miesięcy lub do 40 milionów podwójnych cykli (np. dla chainflex® CF298).
Ponieważ firma Gollmann poszukiwała trwałych i niezawodnych komponentów,
w placówce testowej firmy Gollmann zostały przeprowadzone testy wytrzymałości e-prowadników i przewodów chainflex®.
Pierwotnie, najważniejszą specyfikacją e-prowadników i przewodów był szczególnie mały promień gięcia, ponieważ umożliwiał on uniwersalnie zastosowane w systemie producenta. Ale dwa lata temu, inżynierowie projektowi współpracowali z nami, aby ocenić możliwość zastosowania dwóch rodzajów jakości i mniej wytrzymałych serii dla większych promieni gięcia. Okazało się to rozsądnym rozwiązaniem, co wykazało porównanie obliczonej żywotności, a firma Gollmann zaoszczędziła dziesiątki tysięcy euro, kosztów związanych z przewodami, rocznie.
Kolejny projekt optymalizacji dotyczy przewodów specjalnych chainflex®, np. dla technologii pomiarowej. Ulepszono je pod względem montażu złączy, zmniejszając koszty i czas montażu. Ogólnie rzecz biorąc, montaż e-prowadników E065 jest łatwy, ponieważ przewody są po prostu wciskane do wnętrza prowadnika ponad promieniem zewnętrznym.