Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szukaj przykładów zastosowań

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów.

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Szukaj pośród ponad 590 zastosowań

Czy szukasz przykładów zastosowań konkretnego sprawdzonego w praktyce produktu?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Obszar produktów:
e-chain system®:


Door drives

Previously used cables have been replaced by flexible CF9 TPE control cables, which have a significantly longer service life.

Door drives    

Spirits case

Very ornate packaging for alcoholic beverages.

Spirits case    

Multi-functional CNC hybrid machine

This CNC hybrid machine is a real all-rounder.

Multi-functional CNC hybrid machine    

Excavator model

This prototype of an excavator model is fully functional with a lifting capacity of 500 g and a lifting height of 30 cm in the bucket.

Excavator model    

Robot malujący

W tej maszynie malującej, czynniki są rozmieszczone zajmując

Robot malujący    

Ruchomy stół operacyjny

Do kontroli i zasilania powierzchni leżenia w kable elektryczne i danych, węże hydrauliczne, biegnące wzdłuż kolumny.

Ruchomy stół operacyjny    

Hard drive enclosure

Small igus® e-chains® of the series E2 micro route the power and data cables into a newly developed hard drive enclosure.

Hard drive enclosure    

Robot elephant

To the quarter finals of EUROBOT 2009 with the robot "elephant".

Robot elephant    

Solar energy on a sailing boat

For protection against outdoor influences the connection cables of the solar cell were mounted in an E2 micro energy chain.

Solar energy on a sailing boat    

3D Printing machine

Lubricant-free, accurate, and very quiet: igus® components in 3D printers.

3D Printing machine    

PLC laboratory trainer

The aim of the concept is to demonstrate to the students how to handle a programmable logic controller (abbreviation: PLC) in an attractive way.

PLC laboratory trainer    

Linear guide
components for 3D printers

fabmaker relies on proven linear guide components for 3D printers.

Linear guide  components for 3D printers    

Regulowany podest mównicy

Regulowana wysokość podestu mównicy jest bardzo elastyczna w swoim zakresie regulacji.

Regulowany podest mównicy    
Przegląd aplikacji

Mam następujący projekt – następujące zapytanie – następujący wymóg

Nie znaleziono przykładu zastosowania dla podanych specjalnych kryteriów zastosowania. Czy chcesz otrzymać dodatkową pomoc?
Skontaktuj się z nami i wyjaśnij, w jaki sposób możemy pomóc!



Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Kod poczt.:*
Kraj:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się