Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szukaj przykładów zastosowań

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów.

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Szukaj pośród ponad 590 zastosowań

Czy szukasz przykładów zastosowań konkretnego sprawdzonego w praktyce produktu?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Obszar produktów:
e-chain system®:


Glass production

Higher variability at lower costs - Multidimensional energy supply systems raise the performance of robots.

Glass production    

Palletizing robot

Energy chain for flexible palletizing robot: Up to 17 different formats are processed at high speed with the packaging system.

Palletizing robot    

Robot malujący

After a multidimensional energy supply system was installed over two years ago, a faultless lacquering could be provided and with it, the round-the-clock availability of the robot.

Robot malujący    

Urządzenie znakujące płytki stalowe

The marking system moves like a robot with several axles. In the process, the energy supply system should remain accessible and should be laid as compact as possible in the machine to prevent collisions with other machines.

Urządzenie znakujące płytki stalowe    

Cable protection

With consistent shape yet flexible, triflex®R energy chains conceal every cable - orderly and neat

Cable protection    

Reduction of installation and conversion times

The triflex® R Easy is very easy to fill and has thereby decisive mounting benefits compared to the cable protective tubes used on robots.

Reduction of installation and conversion times    

Painting robot for car door seals

The robot with the replaced energy supply system has already painted about 1.2 million seals - and that too without a single failure.

Painting robot for car door seals    

Dragon robot

A robot as an actor: Tradinno is one of the main actors in Germany's oldest folk play the "Further Drachenstich".

Dragon robot    

Steel plate labelling machine

Fewer malfunctions and reduced maintenance times with easy to fill e-chains®.

Steel plate labelling machine    

3D plasma cutting heads

Having the ability to move in all directions, 3D energy chains permit axes to swivel continuously.

3D plasma cutting heads    

Spool collector system

The roll-up energy chain system in a spool collector system

Spool collector system    
Przegląd aplikacji

Mam następujący projekt – następujące zapytanie – następujący wymóg

Nie znaleziono przykładu zastosowania dla podanych specjalnych kryteriów zastosowania. Czy chcesz otrzymać dodatkową pomoc?
Skontaktuj się z nami i wyjaśnij, w jaki sposób możemy pomóc!



Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Kod poczt.:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się