Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szukaj przykładów zastosowań

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów.

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Szukaj pośród ponad 590 zastosowań

Czy szukasz przykładów zastosowań konkretnego sprawdzonego w praktyce produktu?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Obszar produktów:
e-chain system®:


DigitL Pneumatic Hand

e-chains® move the digits on a robotic hand.

DigitL Pneumatic Hand    

Technologia pomieszczeń typu „clean room” (pomieszczenia o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza)

No wear in the igus® energy supply system even in endurance tests. In a travel of 290 mm, a number of 50-60 cycles per hour is attained mostly in the three-shift operation.

Technologia pomieszczeń typu „clean room” (pomieszczenia o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza)    

Maszyna grawerująca

An engraving machine with igus® products, as final project work after four years of advanced education in automation technology.

Maszyna grawerująca    

Cordless screwdriver race

The unusual design for a recumbent bicycle has got what it takes: cordless screwdrivers are used here to drive it.

Cordless screwdriver race    
Przegląd aplikacji

Mam następujący projekt – następujące zapytanie – następujący wymóg

Nie znaleziono przykładu zastosowania dla podanych specjalnych kryteriów zastosowania. Czy chcesz otrzymać dodatkową pomoc?
Skontaktuj się z nami i wyjaśnij, w jaki sposób możemy pomóc!



Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Kod poczt.:*
Kraj:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się